SMR 10GigE
配備錄影軟體的高速錄影攝影機系統
SMR 10GigE 將高達 200 萬畫素的解析度與 2500 fps 的優勢,整合於緊湊輕巧的外殼中。最高幀率可達 225000 fps。 透過 10GigE Vision 連接埠,可快速下載已錄製的資料。32GB 內建記憶體讓相機能儲存海量影像。此外,隨附的 VisualMARC3 錄影軟體更具備豐富的功能。
小巧機身,強大效能
善用豐富的功能集
- 小型 10GigE 錄影攝影機
- 採用最新技術的未來就緒型設計,確保長期可用性
- 全面的功能組合
專為您的需求打造:
若您符合以下情況,SMR 10GigE 正是您的理想選擇:
- 您需要一台操作簡便的錄影攝影機
- 您希望擁有卓越的錄影性能
- 您需要一套包含錄影軟體的高速錄影攝影機系統
- 您正在尋找用於故障排除的即插即用解決方案
// 福利一覽
SMR 10GigE 是一款體積小巧且功能豐富的 10GigE Vision 攝影機。在具備未來適應性的機身中,享受最高等級的錄影效能!
- 可靠性:採用成熟的 10GigE Vision 標準
- 未來可擴展設計:基於最新技術標準,確保長期可用性
- 工業級硬體:採用緊湊外殼與工業標準硬體
- 簡易設定:所有功能皆整合於軟體中
- 即插即用解決方案,適用於所有筆記型電腦
// 功能
- 解析度:最高 2 百萬畫素
- 幀率:最高每秒 225000 幀
- 感測器:CMOS 全域快門
- 快門時間:最短可達 2 微秒
- 記憶體:內建 32GB 記憶體,可錄製 4.35 秒;若降低幀率或解析度,錄製時間可更長
- 鏡頭卡口選項:C 型卡口、FG 型卡口
- 影像色彩:單色與彩色
- 記憶體分配:最多 128 組影像序列
// 適用於各種應用的完美配件
我們提供多種配件,以最適合您的應用需求。
- 照明燈:LED 或鹵素燈、聚光燈或泛光燈、變焦或定焦
- 觸發器與I/O連接線:多種長度與類型
- 鏡頭:超級微距、微距、固定焦距
- 安裝設備:三腳架、摩擦臂、夾具、收納袋
- 箱體:相機及配件專用運輸箱