SMR 10-Gigabit-Ethernet
Hochgeschwindigkeits-Videokamerasystem mit Aufzeichnungssoftware
Die SMR 10GigE vereint in einem kompakten, leichten Gehäuse die Vorteile einer Auflösung von bis zu 2 Megapixel bei 2.500 fps. Die maximale Bildrate beträgt 225.000 fps. Der 10GigE-Vision-Anschluss ermöglicht einen schnellen Download der aufgezeichneten Daten. Der 32-GB-Speicher ermöglicht die Speicherung einer enormen Anzahl von Bildern direkt in der Kamera. Hinzu kommt ein umfassender Funktionsumfang der mitgelieferten Aufzeichnungssoftware VisualMARC3.
Hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse
Profitieren Sie von einem umfangreichen Funktionsumfang
- Kompakte 10-GigE-Aufzeichnungskamera
- Zukunftssicheres Design mit modernster Technologie für eine lange Verfügbarkeit
- Umfassender Funktionsumfang
Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse:
Die SMR 10GigE ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie eine benutzerfreundliche Aufzeichnungskamera benötigen
- Sie eine hohe Aufzeichnungsleistung wünschen
- Sie benötigen ein Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmesystem inklusive Aufnahmesoftware
- Sie nach einer Plug-and-Play-Lösung für Ihre Fehlerbehebung suchen
// Vorteile auf einen Blick
SMR 10GigE ist eine kleine und funktionsreiche 10GigE Vision-Kamera. Profitieren Sie von höchster Aufzeichnungsleistung in einem zukunftssicheren Paket!
- Zuverlässigkeit: Etablierter 10GigE Vision-Standard
- Zukunftssicheres Design: Basierend auf den neuesten Technologiestandards, die eine langfristige Verfügbarkeit gewährleisten
- Hardware in Industriequalität: Mit kompaktem Gehäuse und Hardware nach Industriestandard
- Einfache Einrichtung: Alle gewünschten Funktionen sind in unserer Software enthalten
- Plug-and-Play-Lösung zur Verwendung mit jedem Laptop
// Funktionen
- Auflösung: bis zu 2 Megapixel
- Bildraten: bis zu 225.000 Bilder pro Sekunde
- Sensor: CMOS-Global-Shutter
- Verschlusszeit: bis zu 2 µs
- Speicher: 32 GB integrierter Speicher für eine Aufzeichnungsdauer von 4,35 Sekunden oder länger bei geringerer Bildrate/Auflösung
- Objektivanschlüsse: C-Mount, FG-Mount
- Bildfarben: Monochrom und Farbe
- Speicherzuordnung: bis zu 128 Sequenzen
// Das richtige Zubehör für jede Anwendung
Wir bieten verschiedene Zubehörteile an, die sich optimal für Ihre Anwendung eignen.
- Leuchten: LED oder Halogen, Macor oder Flood, mit variabler Brennweite oder festem Fokus
- Auslöser und E/A-Kabel: verschiedene Längen und Typen
- Objektive: Super-Makro, Makro, fester Fokus
- Befestigungszubehör: Stativ, Reibungsarm, Klemmen, Taschen
- Koffer: Transportkoffer für Kamera und Zubehör