Produkte // Flächenkameras // Recording Kameras
recording cameras v2

High-Speed Recording Kameras

mik seriesimg high speed recording cameras id7 369 1

Hochgeschwindigkeits-Speicherkameras mit integriertem Bildspeicher

Die Überwachung und Untersuchung industrieller Prozesse mit Hochgeschwindigkeitskameras ist ein wichtiges Instrument zur effizienten Analyse fehlerhafter Produktionsschritte. MotionBLITZ®-High-Speed Recording Kameras speichern die Bilddaten direkt in der Kamera, ohne dass ein Host-PC erforderlich ist. Dies ermöglicht Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ohne aufwendigen Testaufbau. Die äußerst kompakten Hochgeschwindigkeitskameras liefern auch unter schwierigen Lichtverhältnissen, bei schwankenden Temperaturen, Vibrationen und starken Erschütterungen zuverlässig aussagekräftige Bilder.