Mini GigE
Hochgeschwindigkeits-Superkompakt
Mit minimalen Abmessungen von nur 63 x 63 x 64,5 mm ist die MotionBLITZ® mini auch auf engstem Raum einsetzbar. Dank des internen Speichers kann die Hochgeschwindigkeitskamera auch ohne Anschluss an ein Notebook oder einen PC betrieben werden. Unabhängig von einer komplexen Testinfrastruktur können bis zu 6,5 Sekunden bei voller Auflösung und Geschwindigkeit aufgezeichnet werden.
Funktionen
- Extrem kleine Abmessungen
- Integrierte Stromversorgung
- Nimmt Hochgeschwindigkeitsvideos ohne angeschlossenen Computer auf