mini gige

Mini GigE

Super compatta ad alta velocità

Le dimensioni minime di soli 63 x 63 x 64,5 mm rendono MotionBLITZ® mini utilizzabile in spazi molto ristretti. La memoria interna consente di utilizzare la telecamera ad alta velocità anche senza collegamento a un notebook o a un PC. Indipendentemente da complesse infrastrutture di prova, è possibile registrare fino a 6,5 secondi alla massima risoluzione e velocità.

mini gige back

Caratteristiche

  • Dimensioni estremamente ridotte
  • Alimentazione integrata
  • Registra video ad alta velocità senza computer collegato