Quad GigE
Hochsensibel und superschnell
Zuverlässig mit bis zu 2500 fps und bester Bildqualität erfüllt die MotionBLITZ® QUAD1.1S ihre Hochgeschwindigkeitsaufgaben. Dank des integrierten Ringpuffers kann sie auch ohne Anschluss an ein Notebook oder einen PC verwendet werden und dann ohne komplizierten Testaufbau bis zu 4,96 Sekunden bei voller Auflösung und Geschwindigkeit aufzeichnen. Die hohe Lichtempfindlichkeit der MotionBLITZ® QUAD1.1S ermöglicht den Einsatz der Kamera im Inneren von Maschinen, insbesondere unter schwierigen Lichtverhältnissen. Dadurch lassen sich Prozesse in Industrieanlagen und Maschinen visualisieren, die sonst im Dunkeln bleiben würden.
Visualisiert sogar das Innere von Maschinen
- Hohe Auflösung
- Sehr lichtempfindlicher Bildsensor
- Sehr hohe Bildfrequenzen
- Geeignet für Anwendungen mit hohen Vibrationsbelastungen