quad gige

Quad GigE

超高感度で超高速

最大2500 fpsの信頼性と最高の画質で、MotionBLITZ® QUAD1.1Sは高速タスクを遂行します。 内蔵リングバッファにより、ノートPCやPCへの接続なしでも使用可能。複雑なテスト設定なしで、フル解像度・フル速度で最大4.96秒間の記録を実現します。MotionBLITZ® QUAD1.1Sの高い光感度により、特に照明条件が厳しい機械内部での使用が可能です。これにより、従来は暗闇に埋もれていた産業プラントや機械内のプロセスを可視化できます。

quad gige back

機械の内部までも可視化する

  • 高解像度
  • 非常に光感度の高いイメージセンサー
  • 非常に高い高速フレームレート
  • 高振動負荷の用途に適しています