quad gige

Quad GigE

매우 민감하고 초고속

최대 2500fps의 안정성과 최상의 화질로 MotionBLITZ® QUAD1.1S는 고속 작업을 수행합니다. 내장 링 버퍼 덕분에 노트북이나 PC에 연결하지 않고도 사용할 수 있으며, 복잡한 테스트 설정 없이도 최대 4.96초 동안 풀 해상도와 속도로 녹화할 수 있습니다. MotionBLITZ® QUAD1.1S의 높은 광감도는 특히 어려운 조명 조건에서 기계 내부에서도 카메라를 사용할 수 있게 합니다. 이를 통해 산업 플랜트와 기계 내부의 어둠 속에 숨겨진 공정들을 시각화할 수 있습니다.

quad gige back

기계 내부까지도 시각화합니다

  • 고해상도
  • 매우 빛에 민감한 이미지 센서
  • 매우 높은 고속 프레임 속도
  • 높은 진동 부하가 있는 애플리케이션에 적합