quad gige

Quad GigE

Altamente sensibile e super veloce

Affidabile con fino a 2500 fps e la migliore qualità dell'immagine, MotionBLITZ® QUAD1.1S svolge i suoi compiti ad alta velocità. Grazie al buffer circolare integrato, può essere utilizzata anche senza connessione a un notebook o PC e registrare fino a 4,96 secondi alla massima risoluzione e velocità senza una complessa configurazione di prova. L'elevata sensibilità alla luce della MotionBLITZ® QUAD1.1S consente di utilizzare la telecamera all'interno di macchinari, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili. Ciò rende possibile visualizzare processi in impianti industriali e macchinari che altrimenti rimarrebbero nell'oscurità.

quad gige back

Visualizza anche all'interno delle macchine

  • Alta risoluzione
  • Sensore di immagine molto sensibile alla luce
  • Frequenze di fotogrammi molto elevate
  • Adatto per applicazioni con elevati carichi di vibrazioni