cube gige

Cube GigE

Vielfalt für individuelle Anwendungen

Die High-Speed Recording Kameras der MotionBLITZ® Cube-Familie bieten ein breites Leistungsspektrum hinsichtlich Geschwindigkeit, Auflösung und Lichtempfindlichkeit. Der integrierte Ringpuffer ermöglicht den Einsatz des MotionBLITZ® Cube ohne PC. Ohne komplizierten Testaufbau können so bis zu 13 Sekunden bei voller Auflösung und Geschwindigkeit aufgezeichnet werden, was eine effiziente und zuverlässige Überwachung schnellster Prozesse mit minimalem Aufwand ermöglicht.

cube gige back

Funktionen

  • Serienbildmodus
  • Interner Bildspeicher
  • Bis zu mehreren Stunden Video
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Reagiert auf Ereignisse mit programmierbaren Sequenzen