Cube GigE
個々の用途に応じた多様性
MotionBLITZ® Cubeシリーズの高速カメラは、速度、解像度、光感度において幅広い性能範囲を有しています。内蔵のリングバッファにより、PCなしでMotionBLITZ® Cubeを使用できます。複雑なテスト設定なしに、最大13秒間をフル解像度・フル速度で記録可能であり、最小限の労力で最速のプロセスを効率的かつ確実に監視できます。
特徴
- バーストモード
- 内蔵画像メモリ
- 最大数時間の動画
- 外部電源不要
- イベント発生時にプログラム可能なシーケンスで反応