Cube GigE
Varietà per applicazioni individuali
Le Le telecamere di registrazione ad alta velocità della famiglia MotionBLITZ® Cube offrono un'ampia gamma di prestazioni in termini di velocità, risoluzione e sensibilità alla luce. Il buffer circolare integrato consente di utilizzare MotionBLITZ® Cube senza PC. Senza complicate configurazioni di prova, è quindi possibile registrare fino a 13 secondi alla massima risoluzione e velocità, consentendo un monitoraggio efficiente e affidabile dei processi più veloci con il minimo sforzo.
Caratteristiche
- Modalità burst
- Memoria interna immagini
- Fino a diverse ore di video
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna
- Reagisce agli eventi con sequenze programmabili