SMR 10GigE
録画ソフトウェア付き高速ビデオ録画カメラシステム
SMR 10GigEは、最大2メガピクセルの解像度と2500 fpsという利点を、コンパクトで軽量な筐体に兼ね備えています。最大速度は225000 fpsです。 10GigE Vision接続により、記録データの高速ダウンロードが可能です。32GBのメモリを搭載しており、カメラ内に膨大な量の画像を保存できます。さらに、付属のVisualMARC3録画ソフトウェアには、充実した機能セットが備わっています。
コンパクトな筐体ながら高い性能を発揮
豊富な機能を活用
- 小型10GigE録画機能付きカメラ
- 長期的な可用性を実現する最新技術を採用した将来性のある設計
- 包括的な機能セット
お客様のニーズに合わせて設計:
SMR 10GigEは、次のような場合に最適なカメラです:
- 使いやすい録画機能付きカメラをお探しの方
- 高い録画性能を求めている方
- 録画ソフトウェアを含む高速ビデオ録画カメラシステムが必要な方
- トラブルシューティング用のプラグアンドプレイソリューションをお探しの方
// メリット一覧
SMR 10GigEは小型で高機能な10GigE Visionカメラです。将来を見据えたパッケージで最高の記録性能を実現!
- 信頼性:確立された10GigE Vision標準
- 将来を見据えた設計:最新技術規格に基づく長期供給保証
- 産業用グレードのハードウェア:コンパクト筐体と産業規格ハードウェアを採用
- 使いやすいセットアップ:必要な機能はすべてソフトウェアに統合
- あらゆるノートパソコンで使えるプラグアンドプレイソリューション
// 機能
- 解像度:最大2メガピクセル
- フレームレート:最大225,000フレーム/秒
- センサー:CMOSグローバルシャッター
- シャッター時間:最短2µ秒
- メモリ:32GBの内蔵メモリ(録画時間4.35秒相当)。低速・低解像度設定ではさらに長い録画が可能
- レンズマウントオプション:Cマウント、FGマウント
- 画像の色:モノクロおよびカラー
- メモリ割り当て:最大128シーケンス
あらゆる用途に適したアクセサリー
お客様の用途に最適な各種アクセサリーをご用意しております。
- 照明:LEDまたはハロゲン、マコールまたはフラッド、可変焦点または固定焦点
- トリガーおよびI/Oケーブル:長さ・種類が異なる
- レンズ:スーパーマクロ、マクロ、固定焦点
- 取付機器:三脚、フリクションアーム、クランプ、バッグ
- ケース:カメラおよびアクセサリー用輸送ケース