Goldeye Pro
Eccellenza nella qualità delle immagini SWIR
Le telecamere Goldeye Pro con alloggiamento robusto e interfaccia GigE Vision aumentano di 5 volte la larghezza di banda dei modelli Goldeye G esistenti. Colmano il divario per risoluzioni più elevate grazie a sensori Sony InGaAs aggiuntivi ad alta frequenza di fotogrammi. Il raffreddamento attivo del sensore e la correzione dell'immagine integrata garantiscono risultati di imaging eccezionali.
Eccellenza nella qualità delle immagini SWIR
Le telecamere Goldeye Pro sono progettate per portare il vostro sistema di visione SWIR a un livello superiore in termini di produttività, qualità e prestazioni di imaging. L'interfaccia conforme allo standard GigE Vision da 5 GBit/s supporta in modo ottimale i requisiti di larghezza di banda delle più recenti soluzioni di sensori SWIR. Un efficiente sistema di raffreddamento termoelettrico (TEC) stabilizza la temperatura del sensore. Le funzioni di correzione dell'immagine integrate facilitano la riproducibilità della qualità dell'immagine.
Costruito per la tua visione
Goldeye Pro è la fotocamera perfetta per te se:
- Hai bisogno di una qualità dell'immagine SWIR eccezionale con alta risoluzione e dettagli senza pari, anche con frame rate elevati.
- Hai bisogno di un raffreddamento efficiente del sensore per risultati di imaging riproducibili.
- Desideri ottimizzare la qualità delle immagini con funzioni di correzione avanzate.
- Desideri una nitidezza e una flessibilità dell'immagine senza pari, con funzioni come le modalità di lettura del sensore a 12 e 10 bit.
// Panoramica dei vantaggi
Le telecamere Goldeye Pro consentono di ottenere immagini SWIR ad alta risoluzione con dettagli senza pari e alta frequenza delle immagini, fornendo prestazioni di imaging ai vertici della categoria.
- Raffreddamento efficiente del sensore per risultati di imaging riproducibili anche in condizioni mutevoli
- Massima risoluzione possibile di 5,32 MP per i sensori IMX992
- Dimensione dei pixel di 3,45 µm per immagini dettagliate e accurate
- Funzionalità avanzate per prestazioni ottimizzate
- Nitidezza dell'immagine senza pari
La serie di telecamere Goldeye Pro ha vinto il VSD China Innovators Awards Bronze, assegnato da Vision Systems Design China.
// Funzionalità avanzate per una qualità dell'immagine eccellente
- Soppressione della dark current
- Raffreddamento termoelettrico automatico o controllato manualmente (TEC1)
- Correzione integrata e avanzata dell'immagine per una qualità ottimizzata: correzione della non uniformità con adattamento automatico, correzione dei pixel difettosi, correzione dello sfondo
- Modalità di lettura del sensore a 12 e 10 bit per la massima gamma dinamica possibile
- Controllo della regione di interesse per accelerare la frequenza delle immagini e ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda
- LUT per aumentare il contrasto
- Set utente per una configurazione semplificata della telecamera
- Binning digitale e controllo del guadagno per aumentare la sensibilità
// Temperature del sensore stabilizzate
Raffreddamento termoelettrico (TEC)
Le telecamere Goldeye Pro supportano funzioni di gestione termica attiva e passiva. Questa telecamera industriale compatta e robusta è dotata di un dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TEC1) automatico o controllato manualmente che supporta il raffreddamento e il riscaldamento del sensore specifici per ogni modello, al fine di ottimizzare l'adattamento alle condizioni ambientali (ΔT tipico = 30 K) e garantire risultati di imaging riproducibili.
Il raffreddamento attivo del sensore è supportato dalla robusta scocca in alluminio dissipante, che consente un intervallo di temperatura di funzionamento esteso per le telecamere Goldeye Pro.
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
La serie di telecamere Goldeye Pro può essere dotata di diversi accessori.
- Cavi di interfaccia GigE
- Obiettivi
- Filtri spettrali
- Cavi trigger e I/O: cavi con diverse lunghezze e classi di schermatura
- Alimentazione: adattatore di alimentazione di rete per uso mondiale
- Dissipatore di calore
// Connettività flessibile – Connettiti tramite Vimba X
Avete mai sentito parlare di Vimba X, il nostro SDK (kit di sviluppo software) indipendente dalla piattaforma? Grazie al nostro software proprietario, potete integrare facilmente le telecamere Goldeye Pro con interfaccia GigE Vision in qualsiasi sistema e gestirle centralmente. Vimba X funziona su Windows, Linux e Linux per ARM. Con Vimba X, potete acquisire immagini e controllare istantaneamente la vostra telecamera Allied Vision, programmare applicazioni di visione complesse o collegarvi a librerie di terze parti.
SDK Vimba X