製品 // エリアカメラ // Goldeye Pro
goldeye pro

Goldeye Pro

SWIR画像品質における卓越性

Goldeye Proカメラは堅牢なハウジングと5 GigE Visionインターフェースを備え、既存のGoldeye Gモデルの帯域幅を5倍に拡大します。高フレームレートでの追加ソニーInGaAsセンサーにより、高解像度ニーズのギャップを埋めます。アクティブセンサー冷却とオンボード画像補正により、卓越した撮像結果を保証します。

GoldeyePro_black

SWIR画像品質における卓越性

Goldeye Proカメラは、スループット、品質、撮像性能において、お客様のSWIRビジョンシステムを次のレベルへ引き上げるよう設計されています。5 GBit/sのGigE Vision準拠インターフェースは、最新のSWIRセンサーソリューションの帯域幅要件を最適にサポートします。効率的な熱電冷却(TEC)がセンサー温度を安定化させます。オンボードの画像補正機能により、再現性のある画質が実現されます。

あなたのビジョンに合わせて構築

Goldeye Proは、次のような場合に最適なカメラです:

  • 高解像度かつ比類のないディテールを備えた卓越したSWIR画質を、高フレームレート時でも必要とする場合。
  • 再現性のある画像結果を得るための効率的なセンサー冷却が必要である場合。
  • 高度な補正機能で画質を最適化したい場合。
  • 12ビットおよび10ビットセンサー読み出しモードなどの機能を備えた、比類のない画像の鮮明さと柔軟性を求める方。

// メリット一覧

Goldeye Proカメラは、最高クラスの撮像性能を提供することで、高フレームレートにおいて比類のない詳細を備えた高解像度SWIR撮像を実現します。

  • 変化する条件下でも再現性のある撮像結果を実現する効率的なセンサー冷却
  • IMX992センサーで可能な最高解像度5.32メガピクセル
  • 3.45 µmピクセルサイズによる詳細かつ正確な撮像
  • 最適化された性能を実現する高度な機能 
  • 比類のない画像鮮明度 

Goldeye Proカメラシリーズは、Vision Systems Design Chinaが主催するVSD China Innovators Awardsにおいて銅賞を受賞しました。

Trophy Goldeye Pro

// 優れた画質のための高度な機能

  • 暗電流抑制
  • 自動または手動制御の熱電冷却(TEC1)
  • 最適化された画質のための内蔵高度画像補正:自動
    適応による非均一性補正、不良画素補正、背景補正
  • 可能な限り広いダイナミックレンジを実現する12ビットおよび10ビットセンサー読み出しモード 
  • フレームレートを高速化し帯域幅使用を最適化する関心領域制御
  • コントラスト向上のためのルックアップテーブル
  • カメラ設定を簡素化するユーザー設定
  • 感度向上のためのデジタルビニングとゲイン制御

// 安定化されたセンサー温度

熱電冷却(TEC)

Goldeye Proカメラは能動的および受動的な熱管理機能をサポートします。コンパクトで堅牢な産業用カメラには、自動または手動制御の熱電冷却器(TEC1)が装備されており、モデル固有のセンサー冷却および加熱をサポートすることで環境条件への最適適応(典型的な温度差ΔT=30K)を実現し、再現性のある撮像結果を保証します。

アクティブセンサー冷却は、頑丈な放熱性アルミニウム筐体によってサポートされ、Goldeye Proカメラの動作温度範囲を拡大します。

GoldeyePro Sideview

// あらゆる用途に最適なアクセサリー

Goldeye Proカメラシリーズには、いくつかのアクセサリーを装備できます。

アクセサリー
Accessories groupshot 900x300

// 柔軟な接続性 – Vimba X経由で接続

当社のプラットフォーム非依存型SDK(ソフトウェア開発キット)「Vimba X」をご存知ですか?自社開発ソフトウェアにより、Goldeye Proカメラ(GigE Visionインターフェース搭載)をあらゆるシステムに容易に統合し、一元管理が可能です。Vimba XはWindows、Linux、ARM版Linuxで動作します。Vimba Xを使用すれば、アライドビジョンカメラの即時画像取得・制御、複雑なビジョンアプリケーションのプログラム開発、サードパーティ製ライブラリへの接続が実現します。

Vimba X SDK
Logo VimbaX transparent