goldeye pro

Goldeye Pro

우수한 SWIR 화질

견고한 하우징과 5 GigE Vision 인터페이스를 갖춘 Goldeye Pro 카메라는 기존 Goldeye G 모델 대비 대역폭을 5배 향상시킵니다. 고프레임 레이트에서 추가된 소니 InGaAs 센서를 통해 고해상도 영역의 공백을 메웁니다. 능동형 센서 냉각 및 온보드 이미지 보정 기능으로 탁월한 영상 품질을 보장합니다.

GoldeyePro_black

우수한 SWIR 화질

Goldeye Pro 카메라는 처리량, 품질 및 이미징 성능 측면에서 SWIR 비전 시스템을 한 단계 업그레이드하도록 설계되었습니다. 5GBit/s 기가비트 이더넷 비전(GigE Vision) 호환 인터페이스는 최신 SWIR 센서 솔루션의 대역폭 요구 사항을 최적화하여 지원합니다. 효율적인 열전 냉각(TEC) 기술이 센서 온도를 안정화합니다. 내장형 이미지 보정 기능은 재현 가능한 화질을 보장합니다.

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

Goldeye Pro는 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:

  • 고해상도와 탁월한 디테일을 갖춘 뛰어난 SWIR 화질이 필요하며, 높은 프레임 속도에서도 이를 유지해야 하는 경우.
  • 재현 가능한 이미징 결과를 위해 효율적인 센서 냉각이 필요한 경우.
  • 고급 보정 기능으로 화질을 최적화하고자 하는 경우.
  • 12비트 및 10비트 센서 읽기 모드와 같은 기능으로 탁월한 화질 선명도와 유연성을 요구하는 경우.

// 혜택 한눈에 보기

Goldeye Pro 카메라는 최고 수준의 이미징 성능을 제공하여 높은 프레임 속도에서도 타의 추종을 불허하는 디테일로 고해상도 SWIR 이미징을 가능하게 합니다.

  • 변화하는 환경에서도 재현 가능한 이미징 결과를 위한 효율적인 센서 냉각
  • IMX992 센서 기준 최대 5.32MP 해상도 지원
  • 상세하고 정확한 이미징을 위한 3.45µm 픽셀 크기
  • 최적화된 성능을 위한 고급 기능 
  • 타의 추종을 불허하는 선명한 화질 

Goldeye Pro 카메라 시리즈는 비전 시스템 디자인 차이나가 수여하는 VSD 차이나 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다.

Trophy Goldeye Pro

// 우수한 화질을 위한 고급 기능

  • 암전류 억제
  • 자동 또는 수동 제어 열전 냉각(TEC1)
  • 최적화된 화질을 위한 내장형 고급 이미지 보정: 자동
    적응형 불균일 보정, 불량 픽셀 보정, 배경 보정
  • 최대 동적 범위를 위한 12비트 및 10비트 센서 판독 모드 
  • 프레임 속도 향상 및 대역폭 사용 최적화를 위한 관심 영역 제어
  • 명암비 향상을 위한 룩업 테이블
  • 간편한 카메라 설정을 위한 사용자 설정
  • 감도 향상을 위한 디지털 비닝 및 게인 제어

// 안정화된 센서 온도

열전 냉각(TEC)

Goldeye Pro 카메라는 능동 및 수동 열 관리 기능을 지원합니다. 이 소형 견고한 산업용 카메라는 자동 또는 수동 제어 방식의 열전 냉각기(TEC1)를 탑재하여 모델별 센서 냉각 및 가열을 지원함으로써 환경 조건(일반적 ΔT= 30K)에 최적화되고 재현 가능한 영상 결과를 보장합니다.

강력한 방열 알루미늄 하우징이 능동형 센서 냉각을 지원하여 Goldeye Pro 카메라의 작동 온도 범위를 확장합니다.

GoldeyePro Sideview

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

Goldeye Pro 카메라 시리즈에는 여러 가지 액세서리를 장착할 수 있습니다.

액세서리
Accessories groupshot 900x300

// 유연한 연결성 – Vimba X를 통한 연결

Vimba X, 당사의 플랫폼 독립형 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 들어보셨나요? 자체 개발 소프트웨어 덕분에 GigE Vision 인터페이스를 갖춘 Goldeye Pro 카메라를 어떤 시스템에도 손쉽게 통합하고 중앙에서 관리할 수 있습니다. Vimba X는 Windows, Linux, ARM용 Linux에서 실행됩니다. Vimba X를 사용하면 Allied Vision 카메라로 즉시 이미지를 획득하고 제어할 수 있으며, 복잡한 비전 애플리케이션을 프로그래밍하거나 타사 라이브러리에 연결할 수 있습니다.

Vimba X SDK
Logo VimbaX transparent