產品 // 區域掃描相機 // 金眼鱒 Pro
goldeye pro

金眼鱒 Pro

卓越的短波紅外影像品質

配備堅固外殼與5 GigE Vision介面的Goldeye Pro相機,將現有Goldeye G型號的頻寬提升至原先的五倍。透過搭載額外的索尼InGaAs感測器,在高幀率下實現更高解析度,填補了市場空白。主動式感測器冷卻技術與內建影像校正功能,確保呈現卓越的成像效果。

GoldeyePro_black

卓越的短波紅外影像品質

Goldeye Pro 系列相機專為提升您的短波紅外視覺系統效能而設計,在吞吐量、畫質與成像表現方面皆能邁向全新境界。其符合 GigE Vision 標準的 5 GBit/s 介面,可完美滿足最新短波紅外感測器解決方案的頻寬需求。高效的熱電冷卻(TEC)系統能穩定維持感測器溫度,而內建的影像校正功能則確保畫質始終如一。

為您的願景而生

Goldeye Pro 是您的理想選擇,若您需要:

  • 您需要卓越的短波紅外成像品質,具備高解析度與無可匹敵的細節表現,即使在高幀率下亦然。
  • 您需要高效的感測器冷卻系統以實現可重複的成像結果。
  • 您希望透過進階校正功能優化影像品質。
  • 您追求無與倫比的影像清晰度與靈活性,例如具備12位元與10位元感測器讀取模式等功能。

// 福利一覽

Goldeye Pro 攝影機憑藉頂尖成像性能,實現高解析度短波紅外成像,在高速幀率下呈現無可匹敵的細節表現。

  • 高效感測器冷卻系統,即使在變動環境下仍能維持可重複的成像結果
  • IMX992感測器實現最高532萬像素解析度
  • 3.45 微米像素尺寸,實現準確成像
  • 先進功能實現性能優化 
  • 無與倫比的影像清晰度 

Goldeye Pro 系列相機榮獲《Vision Systems Design China》頒發的VSD中國創新者大獎銅獎

Trophy Goldeye Pro

// 進階功能,成就卓越畫質

  • 暗電流抑制
  • 自動或手動控制的熱電冷卻(TEC1)
  • 內建進階影像校正功能以優化影像品質:具自動適應功能
    的不均勻性校正、瑕疵像素校正、背景校正
  • 12 位元與 10 位元感測器讀出模式,實現最高動態範圍 
  • 興趣區域控制以提升幀率並優化頻寬使用
  • 對照表提升對比度
  • 使用者設定檔簡化相機設定
  • 數位像素合併與增益控制提升靈敏度

// 穩定化感測器溫度

熱電冷卻(TEC)

Goldeye Pro 系列相機支援主動與被動熱管理功能。這款緊湊堅固的工業相機配備自動或手動控制的熱電冷卻器(TEC1),可針對特定型號提供感測器冷卻與加熱功能,以優化環境適應性(典型溫差 ΔT= 30K)並確保成像結果的可重複性。

強固的散熱鋁合金外殼支援主動式感測器冷卻功能,使Goldeye Pro相機具備更寬廣的操作溫度範圍。

GoldeyePro Sideview

// 適用於各種應用的正確配件

Goldeye Pro 系列攝影機可配備多種配件。

配件
Accessories groupshot 900x300

// 靈活連接性 – 透過 Vimba X 連接

您是否聽過我們的平台獨立軟體開發套件(SDK)——Vimba X?憑藉我們自主研發的軟體,您能輕鬆將配備GigE Vision介面的Goldeye Pro相機整合至任何系統,並實現集中化管理。Vimba X支援Windows、Linux及ARM架構的Linux系統。透過Vimba X,您可即時擷取影像並控制Allied Vision相機、編寫複雜的視覺應用程式,或連接第三方函式庫。

Vimba X SDK
Logo VimbaX transparent