Assistenza
Documentazione telecamere
Documentazione sulle telecamere matriciali
Documentazione Goldeye Pro G5
Documentazione Goldeye Pro G5
Qui è possibile scaricare documenti, firmware, software e file STEP per le fotocamere Goldeye Pro G5.
// Installazione e funzionamento della telecamera
// Opzioni hardware
// Software e firmware
- Download software: Vimba X, altri SDK e strumenti
- Download firmware: firmware della fotocamera
// Domande frequenti e note applicative
Panoramica delle note applicative
Clicca qui per effettuare una ricerca tra tutte le note applicative disponibili!
Note applicative consigliate per Goldeye Pro G5
- Gestione delle telecamere con opzioni RCG e TCG V3.5.0 (PDF)
- Qualità dell’immagine rispetto alla velocità con Goldeye e Goldeye Pro V2.1.0 (PDF)
- Qualità dell’immagine in funzione della temperatura sulle telecamere SWIR V1.3.0 (PDF)
- Aree di interesse multiple per Goldeye e Goldeye Pro V2.0.0 (PDF)
- Pulizia ottica delle telecamere Allied Vision | Competence Showcase | V1.0.0 (PDF)
- Utilizzo delle tabelle di riferimento con le telecamere Goldeye e Goldeye Pro V2.0.0 (PDF)
// Opuscoli e volantini
Clicca con il tasto destro del mouse sul link di un modello 3D e seleziona "Salva con nome" per scaricare il file. Una volta scaricato, decomprimi il file STEP. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scarica gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecadweb.org.