Firmware Alvium
Alvium CSI-2 (1500 C, 1800 C, FP3, GM2)
- Tutti i modelli: versione firmware 00.15.00.c67f770e, ad eccezione di
Alvium (...)-321: Versione firmware 00.14.02.0b3047cf
Alvium (...)-050: Versione firmware 00.11.00.9cf0c21e - Note di rilascio
- Per aggiornare il firmware, utilizzare il Firmware Updater, parte integrante di Vimba X.
Alvium G1
- Tutti i modelli: versione firmware 00.15.00.c67f770e, ad eccezione del
modello G1-321: Versione firmware 00.14.02.0b3047cf
G1-131/192: Versione firmware 00.13.01.794391f9 - Note di rilascio
- Per aggiornare il firmware, utilizzare il Firmware Updater, parte integrante di Vimba X.
Alvium G5
- Versione firmware 00.15.00.c67f770e, ad eccezione del
modello G5-321: versione firmware 00.14.02.0b3047cf - Note di rilascio
- Per aggiornare il firmware, utilizzare il Firmware Updater, parte integrante di Vimba X.
Alvium USB
- Tutti i modelli: versione firmware 00.15.00.c67f770e, tranne il
modello 1800 U-321: versione firmware 00.14.02.0b3047cf
; modelli 1800 U-131/192: Versione firmware 00.13.01.794391f9
1800 U-050: Versione firmware 00.11.00.9cf0c21e - Note di rilascio
- Per aggiornare il firmware, utilizzare il Firmware Updater, parte integrante di Vimba X.