Assistenza
Notifiche di modifica del prodotto
Notifiche di modifica del prodotto
Qui troverete i documenti PCN (Product Change Notification) più recenti da scaricare in formato PDF.
Telecamere matriciali
Alvium
- PCN 2026-07-02: Cessazione della produzione dei modelli Alvium -050 (sensore ON Semiconductor PYTHON 480)
- PCN 2026-07-06: Aggiornamento firmware delle telecamere Alvium 00.15.00.c67f770e | Aggiornamento 2026-07-07
- PCN 23/03/2026: Cambio di colore dell'adesivo Alvium
- PCN 01/12/2025: Alloggiamenti migliorati per Alvium
- PCN 2025 08/10 Aggiornamento della documentazione relativa alla piastra di fissaggio per le telecamere Alvium CSI 2
- PCN 11/09/2025 Aggiornamento firmware Alvium 1800 U 00.14.3
- PCN 2025 28/07 Modifica delle specifiche RCG e TCG di Alvium
- PCN 2025 03 05 Aggiornamento firmware Alvium 00.14.1
- PCN 15/11/2024 Aggiornamento firmware Alvium 00.14.0
- PCN 07/05/2024 Aggiornamento firmware Alvium 1800 C 240 GM2 240 FP3 240 00.13.00.cd808735
- PCN 23/04/2024 Modifica hardware di Alvium GMSL2 alla modalità pixel
- PCN 28/03/2024 1 Aggiornamento firmware USB Alvium G1 G5 00.13.1
- PCN 14/12/2023 Aggiornamento firmware Alvium 00.13.00.xxx
Mako
Manta
- PCN 27/08/2024 2 Discon Manta CMOS Dual Tap: aggiornamento del firmware bloccato - Documentazione
- PCN 27/08/2024 1 Manta CMOS Dual Tap Aggiornamento FW 00.01.54.40193
- PCN 22/01/2024 Manta CCD 1 Tap Nuovo FW Loader 40190 Aggiornamento
- PCN 2024 03 12 Cessazione produzione telecamere con sensori CCD SONY Parte 2