相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

闪亮登场:Allied Vision全新高速相机Bonito PRO

新闻产品新闻

AVT推出全新的Bonito PRO相机系列,具备 4 x CXP-6 CoaXPress高速接口,传输速度高达 25 Gbit/s,闪耀亮相高带宽相机市场。

为了进一步丰富产品体系,相机制造商AVT推出采用CoaXPress接口的全新相机系列,主要适用于高速和高带宽应用。Bonito PRO系列上市的首发阵容包括两种型号:Bonito PRO X-1250Bonito PRO X-2620,分辨率分别是12.6MP和26.2MP。 该系列相机配备4个CXP-6高速接口,能够以高达 25 Gbit/s 的速度传输图像数据。

 

无惧挑战,满足需求

高分辨率、高帧率以及包括序列器控制和多个感兴趣区域(Multi ROI)在内的一系列综合功能,使该款相机能够满足高标准的检测应用需求(要求高清晰度成像和高输出),其代表性的应用领域包括:自动光学检测、平板显示检测、印刷检测、2D / 3D表面检测和航空监测。 此外,Bonito PRO相机具有坚固耐用的特点,外壳坚固、散热,工作温度范围更广,并提供多种镜头接口选项,如:F接口(默认)、M42、M58和EF接口(包括对焦和光圈控制)。

 

两款相机型号均采用安森美半导体(On Semi)PYTHON传感器

分辨率为12.6MP的Bonito PRO X-1250相机采用了高质量的安森美半导体 PYTHON 12K CMOS传感器,在全分辨率下可提供高达142.6 fps的帧率。分辨率为26.2MP的Bonito PRO X-2620相机则配备了安森美半导体 PYTHON 26K CMOS传感器。 在全分辨率下,最大帧率为79.7 fps。 这两款相机均专注于在高帧速下输出高质量的图像,并提供单色、彩色和更高近红外灵敏度的NIR模式。

 “我们隆重推出Bonito PRO相机系列,正式进入高速高带宽相机市场。”AVT产品战略总监Carsten Traupe郑重宣布。 “AVT Bonito PRO相机是为了满足工业应用中不断提高相机性能的需求应运而生,今天,全新的Bonito PRO问世,它继承了我们引以为傲的Prosilica GT系列高质量、高分辨率相机的亮点,又结合了先进的高带宽CoaXPress接口技术,最终诞生的高性能相机系列,足以引起高速成像应用设计师的特别关注。"

 

Bonito PRO X-1250和Bonito PRO X-2620概览

型号Bonito PRO X-1250Bonito PRO X-2620
接口CoaXPress (Quad CXP-6)CoaXPress (Quad CXP-6)
接口连接器4x DIN 1.0/2.34x DIN 1.0/2.3
传感器ON Semiconductor PYTHON 12KON Semiconductor PYTHON 26K
传感器选项单色, 彩色或近红外单色, 彩色或近红外
传感器型号全局快门 CMOS全局快门 CMOS
成像尺寸4/3”APS-H
像素尺寸4.5 µm × 4.5 µm4.5 µm × 4.5 µm
默认镜头类型F接口F接口
分辨率4096 (H) × 3072 (V)5120 (H) × 5120 (V)
全分辨率下最高帧率142.6 fps79.7 fps
ADC10-bit10-bit
运行温度-20 °C to +70 °C housing 
(无制冷)
-20 °C to +70 °C housing 
(无制冷)
能耗15.7W at 24VDC or PoCXP15W at 24VDC or PoCXP
重量500 g 
(F接口,无镜头)
500 g 
(F接口,无镜头)
尺寸 
(长 × 宽 x 高/毫米)
114.9 × 70 × 70 
(包含连接件)
114.9 × 70 × 70 
(包含连接件)