相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Nerian Karmin3

轻松适配SceneScan双目视觉传感器的3D深度相机

 

即使在明亮环境光和较大距离下,Karmin3仍可进行超高精准度的距离测量。

Nerian Karmin3 - 与SceneScan完美同步

近距离3D深度测量

为满足多样的测量要求,Nerian Karmin3 3D双目相机现提供了三种双目基准间距选项。这款相机专为搭配Nerian SceneScan双目视觉传感器使用而开发。与SceneScan组合后,Karmin3就成了一款完全多功能的3D深度相机,即便在明亮的环境光和较大距离下,仍可进行高度准确的距离测量。鉴于此,Karmin3相机现与SceneScan捆绑销售。

 

优势概览

图像传感器由SceneScan生成的外部触发信号触发,确保了非凡的同步功能。

 

  • 高达 3MP 的索尼3Pregius IMX 265传感器具有优异的感光度和高动态范围,让Karmin3尤为适合光照条件苛刻的应用。
  • 可在极限帧率下实现超高分辨率。
  • 外壳由一体成型铝构件制成,保证了非凡的机械稳定性和持久稳定的校准。
  • 广泛的镜头选项,可精密调整视野。
  • 采用标准镜头时,可实现 25°至 90°的光圈角度。如应用需要,还可通过专用镜头实现更大或更小的角度。 

功能

  • 双目基准间距: 5 cm / 10 cm / 25 cm
  • 传感器类型:黑白及彩色
  • 最大分辨率2048 x 1536像素
  • 最大视差:256像素
  • 最大帧率(黑白/彩色): 55 fps

应用领域

  • 苛刻光照条件下的应用
  • 移动物体测量
  • 0.1m短测量距离下的3D深度测量
  • 长距离3D深度测量
  • 仅可搭配Nerian SceneScan使用
  • ……