相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Bonito PRO

极限速度、至臻成像

加速您的高分辨率应用

稳健型高带宽相机系列

Bonito PRO 是 Allied Vision 旗下的高带宽相机系列,搭载 CoaXPress 接口。此款相机配备 4 个 DIN 1.0/2.3 连接器,能通过 4 条 CXP-6 高速连接通道以 25 Gbps 的速率进行数据传输。Bonito PRO 采用坚固的无风扇外壳设计,功能强大,兼顾高通量、稳健性和设计灵活性等各个方面,是需要高分辨率成像应用的不二之选。

 

优势概览

Bonito PRO 是一款外形坚固的工业相机,可在高帧率下成就高清画质!

 

  • 高带宽相机:可在高帧率下拍摄高分辨率图像

  • 外形坚固,针对工业成像特别优化散热设计

  • 可扩展功能组合(包括序列控制和多目标区域),支持高级成像应用

  • 机载坏点和 2D 固定图形噪声校正,提升画质

  • 通过 CoaXPress 实现单线触发及供电解决方案

  • 包含 NIR 版本可供选择:在整个可见光和近红外光谱范围内提供更高的灵敏度

  • 可选配备无传感器玻璃版本(去除盖玻璃 - RCG变体),以获得激光分析应用领域最佳图像质量

功能特性

  • 分辨率: 高达2600万像素
  • 传感器: ON Semi PYTHON 2500万全局快门 CMOS 传感器
  • 帧率: 80 帧/秒
  • 外壳选项: 带阳极氧化涂层的精加工6061铝制外壳、坚固耐用、无风扇设计
  • 镜头选项: DF-Mount、EF-Mount、M42-Mount 和 M58-Mount
  • 成像颜色: 黑白、彩色和近红外(NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

高速4通道 CoaXPress 6接口数字传输

Bonito PRO 是 Allied Vision 旗下的高带宽相机系列。该系列搭载广受欢迎的 ON Semi PYTHON 25K 传感器,可实现 25Gbps 高速传输性能。其设计支持高通量图像传输,距离最远可达 40 米(130 英尺),是 Camera Link 的 4 倍。

Bonito PRO 同时兼容 CXP-6 和 GenICam 接口标准,能无缝集成到您的视觉系统中,且支持多种主流图像采集卡及其 SDK。

 

适用于所有应用的配件

Bonito PRO 相机系列可搭配多种配件。

 

 

查看所有配件

 

通过图像采集卡 SDK 实现灵活互连

您是否知道可以通过图像采集卡 GenICam 浏览器或 SDK 控制 Bonito PRO 相机?Allied Vision 设计和制造 Bonito PRO 相机的目的在于满足需要高速接口的用户应用需求,并提升使用现有 SDK 的灵活性。CoaXPress 是一套由 JIIA 管理的明确标准,同时受 AIA 和 EMVA 支持,支持 GenICam v2.3.1 或更高版本以及 SFNC v2.0 或更高版本。