产品 // 面阵相机
Allied Vision Logo
area scan camera overview

面阵相机

工业用面阵相机实现精准成像

探索面阵相机在工业应用中的优势。这些相机能够捕捉宽光谱图像,是检测、质量控制和过程监控的理想选择。凭借高分辨率和高速性能,它们完美适用于需要精细图像的应用场景。我们的面阵相机适用于汽车、食品和制药等多个行业领域。

精选相机

通过将先进技术与便捷易用的操作相结合,我们为您的视觉检测应用提供稳定可靠的解决方案。依托我们的专业经验和完整的产品组合,我们能够根据您的具体需求,协助您选择最合适的面阵相机。

Alvium

Alvium Overview sRGB

提供超过200款相机型号供您选择

  • 长期供货保障
  • 轻松移植 
  • 快速原型开发 
  • 易于系统集成
  • 小尺寸、轻重量

分辨率

0.3 - 24.6 MP

速度

5 - 689 fps

光谱范围

200 - 1700 nm

Goldeye Pro

Goldeye Pro Double

5千兆网短波红外相机,实现卓越成像效果

  • 5GigE Vision高带宽
  • 宽波长感光范围(400至1,700纳米)
  • 高效热电冷却(TEC1)

分辨率

1.3 - 5.32 MP

速度

115 - 159 fps

光谱范围

400 - 1700 nm

Goldeye短波红外

goldeye header

采用砷化镓铟(InGaAs)传感器的短波红外(SWIR)相机

  • 科研级精度,工业品质
  • 广谱红外灵敏度,覆盖至2.2微米波段
  • 高效热电冷却(TEC1或TEC2) 

分辨率

0.08 - 1.3 MP

速度

84 - 344 fps

光谱范围

400 - 2200 nm

FXO

svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

功能强大且经济实惠的相机,采用紧凑型外壳设计

  • 高速接口:10/25/100GigE,CXP-12
  • 可见光、近红外和紫外传感器
  • 经热优化处理的铣削外壳
  • 集成式频闪控制器

分辨率

1.3 - 24.6 MP

速度

30.4 - 671 fps

光谱范围

200 - 1700 nm

HR

svs seriesimg hr hr t titelbild serie id73 269

高分辨率相机,实现最大数据吞吐率

  • 在最大数据速率下实现高分辨率
  • 卓越的温度管理
  • 最新机器视觉接口

分辨率

16.7 - 122 MP

速度

6.8 - 105 fps

光谱范围

400 - 1000 nm

SHR

shr header

以最高分辨率呈现卓越图像质量

  • 最高分辨率可达2亿4千万像素
  • 尖端高速接口:万兆网与CoaXPress-12
  • 512 MB 内置图像存储器

分辨率

101.8 - 245.8 MP

速度

6.2 - 20.3 fps

光谱范围

400 - 1000 nm

EXO

exo header

可靠且灵活

  • 灵活、强大且经济实惠的整体方案
  • 可见光、近红外及偏振传感器
  • 集成式频闪控制器

分辨率

0.3 - 31.4 MP

速度

3.8 - 260 fps

光谱范围

400 - 1700 nm

EoSens

eosens cameras v2

机器视觉相机

  • 用于工业图像处理
  • 最高可达225,000帧/秒
  • 帧率达数百帧/秒

分辨率

1.1 - 21 MP

速度

230 - 3674 fps

光谱范围

400 - 1000 nm

高速摄录相机

recording cameras v2

高速存储相机

  • 高效分析故障生产步骤
  • 无需复杂测试设置的高速记录
  • 可靠提供有价值的图像

分辨率

1.1 - 3 MP

速度

502 - 2517 fps

光谱范围

400 - 1000 nm

您有问题吗?

我们很乐意为您提供帮助。

Phone Icon Mail Icon

联系销售

相机选型器

全系列产品手册

Placeholder Image
Placeholder Image

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)