相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium G5

轻松升级,尽享超前性能

Alvium G5是尺寸小巧的方糖型5千兆网相机。
受益于更高的带宽和轻松的移植!

了解更多

 

Alvium G5 - 轻松升级,尽享超前性能

适用于高需求应用的5千兆网相机

Alvium G5 系列相机兼具 5GigE 接口的技术优势和 Alvium 平台应用的灵活性。该产品具备 GigE Vision 标准的所有优势,同时能够针对高分辨率和帧率要求应用提供更高的带宽。Alvium G5 系列相机支持基于现有系统(USB3 Vision或1GigEVision)的升级,并后向兼容1GigE 解决方案。方糖尺寸的 Alvium G5 相机基于 ALVIUM® 技术打造,能够以超低能耗提供超高画质。

 

优势概览

 

 

Alvium G5是一款高性能5GigE 视觉相机。

 

  • 性能更强劲: 带宽比 GigE 高出4.2倍

  • 超小尺寸: 尺寸小巧的方糖型5GigE 相机

  • 灵活升级: 能够基于现有 GigE 或 USB 解决方案轻松升级

  • 高性能传感器: 11款 Sony IMX 传感器可选

  • 工业级硬件: 紧凑型外壳,硬件符合工业标准

功能特性

  • 分辨率: 高达2460万像素
  • 传感器: Sony 或安森美CMOS 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率: 高达691帧/秒
  • 外壳: 全封闭式外壳 (60 mm × 29 mm × 29 mm)
  • 镜头接口: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount (M12)
  • 成像颜色: 黑白和彩色(UV,NIR 和 SWIR型号即将发布)
  • 工作温度: -20°C 到 +60°C

采用 ALVIUM 自有技术

ALVIUM® 是一款功能强大、高效节能的处理器,内置一个图像信号处理器 (ISP) 和一个图像处理库 (IPL)。它支持全面而独特的功能集。此外,所有基于 Alvium 平台的相机都提供了相似的用户体验,使得在四个受支持的接口之间进行切换变得相对容易。

 

适用于所有应用的配件

我们提供各种工业级配件,以便完美适配您的应用。 请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。

查看配件

 

功能强大的软件确保完美的连接性

您是否听说过 Vimba X,我们新一代兼容 GenICam 的软件开发包(SDK)?

 

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba X可在Windows 10和11、Linux、Linux ARM和macOS(64位)上运行。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

 

进一步了解 Vimba X