产品 // 面阵相机 // Alvium // Alvium U
Alvium U Overview sRGB

Alvium U

小巧而强大的工业级USB3视觉相机

配备最新一代传感器的Alvium U系列相机体积小巧、重量轻盈,以最优性价比提供高画质与高速帧率。凭借符合USB3 Vision标准的接口和工业级硬件,无论在基于PC的系统还是嵌入式系统中,它都能成为您各类机器视觉应用的得力助手。

USB CM~1

机器视觉的首选

以超值性价比享受卓越画质!

  • USB 3.1 Gen 1
  • 符合USB3 Vision标准
  • 最高688帧/秒
  • 智能电源管理
  • 螺丝锁定连接器
USB BA~2

为您的愿景而生

Alvium U 是您的理想相机选择,如果:

  • 您正在寻找一款具备智能电源管理功能的可靠高效USB3 Vision解决方案
  • 您需要高性价比的卓越成像品质
  • 您要求高达2460万像素的高分辨率成像与最高688帧/秒的高速帧率
  • 您需要高精度传感器对准以确保可靠的图像再现质量

// 福利一览

Alvium 1800 U是一款小巧而强大的工业相机。以卓越性价比享受高画质成像!
  • 多样化传感器:可选配安森美半导体与索尼的CMOS传感器,涵盖短波红外、紫外及近红外(NIR)等类型,满足各类应用需求。

  • 图像还原质量:通过高精度Alvium传感器对准技术,充分发挥镜头与传感器的组合优势。

  • 智能电源管理:轻松设计低功耗系统,甚至支持电池供电方案。

  • USB 3.1 Gen 1:安装VIMBA X软件即可轻松获取首帧图像。

  • 工业级硬件:采用带螺丝锁定的Micro-B USB 3.1 Gen 1接口,设计可靠应用。

// 功能

  • 分辨率:最高2460万像素
  • 传感器:索尼与安森美半导体提供的CMOS全局快门与滚动快门传感器
  • 帧率:最高688帧/秒
  • 外壳选项:裸板、开放式外壳或封闭式外壳
  • 镜头卡口选项:C卡口、CS卡口或S卡口
  • 色度:单色、彩色
  • 光谱灵敏度:从紫外线(UV)到短波红外(SWIR)
alvium U opened

// 液态镜头模块

动态自动对焦,适应不同距离

Allied Vision与Optotune携手合作,助力客户充分利用液态透镜功能的优势。Allied Vision紧凑灵活的Alvium千兆网Vision系列(Alvium G1Alvium G5)及USB3 Vision相机,与Optotune的液态透镜完美配合。 Allied Vision相机不仅支持液态镜头功能,更通过Y型连接线将相机I/O端口与镜头及外部电源整合,实现完整解决方案。

客户优势:

  • 动态调节焦距的能力
  • 即使在距离变化时仍能实现快速精准成像;
  • 适用于高速移动物体的灵活应用场景
  • I/O端口剩余信号可通过M12接口继续使用
  • 无需外部自动对焦算法或驱动程序即可操作镜头
  • Y型线缆连接相机I/O端口与镜头,并为镜头提供外部电源
alvium 1800U liquid lense module

// 适用于各种应用场景的理想配件

Alvium 180相机系列可配备多种配件。点击下方按钮查看兼容镜头、接口与I/O连接器以及三脚架适配器。

显示配件
csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

// 完美连接——得益于强大的软件

您听说过Vimba X吗?这是我们全新推出的完全兼容GenICam的SDK(软件开发工具包)。

借助我们的自主软件,您可轻松将相机集成至任何系统并实现集中管理。

Vimba X支持Windows 10/11、Linux、Linux ARM及macOS(均需64位系统)。
通过Vimba X,您可即时获取图像并控制Allied Vision相机,编程实现复杂视觉应用,或连接第三方库。

了解更多关于Vimba X的信息
Logo VimbaX transparent

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)