产品 // 配件 // 接口连接
AlliedVision Alvium Open Housing Carrier Board

接口连接

在此,您可以选择多种线缆将相机连接至主机。线缆按数字接口类型分类列出。

所有线缆和电路板均经过与我司相机的信号完整性测试,以确保最佳性能。它们符合电磁干扰和材料等法规要求。

:本网页内容将持续更新,包含更多产品信息。欢迎随时联系我们的销售团队获取针对您应用场景的定制化推荐方案。

CoaXPress 电缆

CoaXPress是一种工业相机接口,通过同轴电缆以极高带宽将图像数据从相机传输至图像采集卡。
该技术支持高达每根电缆12Gb/s以上的极高数据速率,最长可达70米的电缆长度,并能实现可靠、低延迟的传输。
其关键优势包括通过同一根电缆同时实现供电与相机控制。

可使用以下线缆将Bonito PRO等相机连接至主机: 

CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺纹锁紧头至 4 DIN 1.0/2.3 螺纹锁紧头
13032 CoaXPress 电缆 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺纹锁紧头至 4 DIN 1.0/2.3 螺纹锁紧头, 5.0米
13315 CoaXPress电缆 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3螺纹锁扣至4 DIN 1.0/2.3螺纹锁扣 10.0米
13316 CoaXPress电缆 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3螺纹锁扣至4 DIN 1.0/2.3螺纹锁扣,20.0米

CXP-6 4 BNC 转 4 DIN 1.0/2.3 螺丝锁
13034 CoaXPress 电缆 CXP-6 4 BNC 转 4 DIN 1.0/2.3 螺丝锁,5.0 米
13317 CoaXPress 电缆 CXP-6 4 BNC 转 4 DIN 1.0/2.3 螺丝锁, 10.0米
13318 CoaXPress电缆 CXP-6 4 BNC转4 DIN 1.0/2.3螺丝锁紧,20.0米

CXP DIN 1.0 2.3 Connector

FAKRA 同轴电缆

FAKRA同轴电缆是一种广泛应用于汽车级串行摄像头连接的单同轴电缆接口,被FPD-Link III和GMSL2所采用。该接口具备高带宽、低延迟及卓越的电磁兼容性能。 FAKRA连接器具备安全插拔与可靠锁定特性,单根线缆可同时传输电源、控制信号及视频数据。在简化布线与强化屏蔽需求场景中尤为适用。配合Alvium FP3或GM2使用时,最大线缆长度可达15米。 

:开发时建议采用以下连接方案:将配备FAKRA同轴接口的Alvium FP3或Alvium GM2摄像头连接至解串器板,再经MIPI CSI-2适配板接入嵌入式主板。


28901 FAKRA同轴电缆 5米
28902 FAKRA同轴电缆 10米
28903 FAKRA同轴电缆 15米

FAKRA Cable Connector Front View

FAKRA 同轴解串器板

千兆网电缆(RJ45连接器)

千兆网(GigE)是一种基于网络的摄像机接口,通过标准以太网基础设施传输图像数据。通常,摄像机采用千兆网视觉协议(GigE Vision)。该协议在铜缆上可提供高达1 GBit/s的链路速率。2.5、5或10 GBit/s的变体可实现更高的吞吐量。 CAT 6线缆支持最长100米传输距离。通过交换机可实现多摄像头拓扑结构。其优势包括:组件普及且成本低廉、支持单线传输电力的以太网供电(PoE)技术,以及可靠的同步方案(如IEEE 1588精密时间协议)。

Cat6千兆网线缆(工业级)
15764千兆网线缆 Cat6,RJ45 8针直插式卡扣头至RJ45 8针直插式螺丝锁头,3.
0米15765千兆网线缆 Cat6,RJ45 8针直插式卡扣头至RJ45 8针直插式螺丝锁头,5.0
米15766千兆网线缆 Cat6, RJ45 8针直插锁扣头至RJ45 8针直插螺丝锁头,10.0米

Cat6 千兆网电缆(拖链适用性)
8258 千兆网电缆 Cat6,RJ45 8p 直插式锁扣至 RJ45 8p 直插式螺钉锁,1.0 米
8259 千兆网电缆 Cat6,RJ45 8p 直插式锁扣至 RJ45 8p 直插式螺钉锁,3.0 米
8260 千兆网电缆 Cat6, RJ45 8针直插式卡扣头至RJ45 8针直插式螺丝锁紧头,5.0米
8261 千兆网线 Cat6,RJ45 8针直插式卡扣头至RJ45 8针直插式螺丝锁紧头,10.0米
8262 千兆网线 Cat6, RJ45 8针直插式锁扣至RJ45 8针直插式螺丝锁,20.0米
8263千兆网 Cat6网线,RJ45 8针直插式锁扣至RJ45 8针直插式螺丝锁,30.0米

GigE RJ45 Connector

HSD STP 电缆

HSD STP是一种汽车级屏蔽双绞线摄像头连接器,采用HSD接口通过差分线缆传输高速串行视频信号。该技术被FPD-Link III和GMSL2所采用。HSD STP可提供多千兆比特吞吐量,具备低延迟和优异的电磁干扰抗扰性。 电源与双向控制信号可通过同一电缆传输,简化安装流程。紧凑型连接器与强效屏蔽设计使其适用于恶劣环境及狭窄空间。配合Alvium FP3时最大传输距离为10米,配合Alvium GM2时为8米。通过提升信号完整性可延长传输距离。

:开发时建议采用以下连接方案:将Alvium FP3或Alvium GM2摄像头通过HSD STP连接器接入解串器板,再经MIPI CSI-2适配板连接至嵌入式主板。


18405 HSD STP线缆 5
米18406 HSD STP线缆 10米

HSD STPCable Connector Front View

HSD STP 解串器板

M12 X编码线缆

M12 X编码是一款坚固耐用的工业以太网连接器系统,将八根导线分隔为四个独立象限。该系统在恶劣环境中提供千兆网性能——在振动、潮湿或污染物使RJ45接口难以胜任的场合,同时保持较长的电缆长度。机械锁定与强固屏蔽设计显著提升了移动设备或户外机械的可靠性。

可使用以下线缆将Alecs视觉系统连接至主机:

22506 M12 X编码转RJ45 5
米22507 M12 X编码转RJ45 15
米22508 M12 X编码转RJ45 30米

M12 X Coded Connector

MIPI CSI-2 线缆

MIPI CSI-2是面向嵌入式系统的板级相机接口标准,通过MIPI D-PHY或C-PHY通道实现极高的总带宽,同时具备低功耗和超低延迟特性。该标准集成了控制通道(I2C),需要精心设计信号完整性并进行软件集成。 MIPI CSI-2 针对采用柔性印刷电路板(FPC)的短距离连接进行了优化。该标准未规定通用外部连接器规格,Alvium CSI-2 相机采用Hirose FH55接口。 

:开发时建议通过MIPI CSI-2适配板将Alvium 1500 C和1800 C相机连接至嵌入式主板。

18947 MIPI CSI-2 接口线缆 70
mm12316 MIPI CSI-2 接口线缆 120
mm12317 MIPI CSI-2 接口线缆 220
mm12318 MIPI CSI-2 接口线缆 420 mm

MIPI CSI 2 Cable

MIPI CSI-2适配器板

MIPI CSI-2的电气连接尚未标准化。因此,采用MIPI CSI-2接口的Alvium相机无法通过现成配件连接至主机。MIPI CSI-2适配器板可加速开发进程,并为小批量生产的设备应用提供支持。

Alvium 1500 C与1800 C
MIPI CSI-2适配板可协调Alvium CSI-2相机与嵌入式主板间的电气线路、极性及电压电平

Alvium FP3
与GM2相机采用MIPI CSI-2及I2C作为控制协议,通过SerDes进行编解码。连接路径为:相机→解串器板→MIPI CSI-2适配器板→嵌入式主板。

MIPI CSI-2适配器板在Alvium CSI-2相机与嵌入式板卡之间转换电气线路、极性及电压电平。


12314-12362 适配器板(适用于Boundary Devices Nitrogen6_Max和Wandboard i.MX6)
14908 适配器板(适用于Toradex Ixora)
14909 适配器板(适用于NVIDIA Jetson TX2和AGX Xavier)
22558 适配器板(适用于NVIDIA Jetson Nano开发套件
)22564 适配器板(适用于NXP i.MX 8M Plus 评估套件适配器板
22565 AMD Xilinx ZCU106 评估套件适配器板
22566 Avnet MSC SM2S-MB-EP5 适配器
板 22563 AMD Xilinx Kria KV260 视觉 AI 入门套件适配器板
22559 NVIDIA Jetson AGX Orin / Xavier和TX2适配
22560 NVIDIA Jetson Orin Nano开发套件适配板

Avnet MSC SM2S Adapter

USB 3.0 数据线

USB 3.0(亦称USB 3.2 Gen 1)作为广泛适用的相机接口,可提供高达5 GBit/s的标称带宽,兼具即插即用特性与广泛的操作系统支持。相机可通过总线供电并经由交换机连接,实现简便且经济高效的部署。实际吞吐量与延迟会因主控芯片、线缆及总线共享情况而有所差异。 USB 3.0特别适用于单机配置和紧凑型系统。Alvium 1800 U相机支持8米线缆长度。

可使用以下线缆将Alvium 1800 U等相机连接至主机:

12326 USB 3.0 A型转Micro-B螺丝锁紧线缆,1.0米12327
USB 3.0 A型转Micro-B螺丝锁紧线缆,3.0米12328 USB 3.0 A型转Micro-B螺丝锁紧线缆,5.0米 3.0米
12328 USB 3.0 A型转Micro-B螺丝锁紧线,5.0米
12329 USB 3.0 A型转Micro-B螺丝锁紧线,8.0米

csm USB Connectors 8c63d3cc76

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)