软件下载
Vimba X SDK
Vimba X 是 Allied Vision 推出的综合性 SDK,包含查看器、C、C++、.NET 和 Python API 等组件。Vimba X Bridge for Open eVision 可让您轻松访问图像分析库和软件工具。
- 下载适用于 Windows、Linux、ARM 或 macOS 的 Vimba X
Vimba X 工具
// Vimba X Cognex 适配器
下载适用于 Cognex VisionPro 的 Vimba X Cognex 适配器:
// Vimba X 缺陷像素管理器
Vimba X 坏点管理器可让您使用 Alvium 和 Goldeye Pro 相机内置的像素校正功能。部分 Manta 和 Mako G 相机也受支持。
下载 - 均为 2.2.0 版本:
- 发布说明、用户指南
- 适用于 Windows 的 Vimba X 坏点管理器(64 位)
- 适用于 Linux 的 Vimba X 坏点管理器(64 位)
- Vimba X 坏点管理器(ARM 版,64 位)
// Micro-Manager 适配器
Allied Vision 用于 µManager 显微镜软件的相机适配器
// Vimba X ROS2 相机驱动程序
Vimba X ROS2 相机驱动程序可在 github/alliedvision 上获取。
// GStreamer 插件
适用于 Vimba X 的 GStreamer 插件
Open eVision
评估与原型开发应用
下载 Open eVision,我们专为您的检测应用打造的创新机器视觉软件。
Open eVision 是一套面向机器视觉检测应用的、与硬件无关的图像处理与分析库、工具及应用程序。我们的机器视觉软件兼容任何图像源,包括图像采集卡、千兆网 Vision 及 USB3 Vision 相机。
一览
- 直观的图形用户界面,可调用任何 eVision 功能并立即查看结果
- 能够生成 C++、C# 和 Visual Basic 代码
- 包含快速入门教程和入门指南
图像采集卡软件
eGrabber 驱动程序
Coaxlink 和 Grablink Duo 驱动程序
eGrabber 驱动程序是一组类库,为从 Coaxlink 和 Grablink Duo 图像采集卡采集图像提供了易于使用的编程接口。eGrabber 具有高级、面向对象且用户友好的 API,兼容 C++、C# 和 Python。
eGrabber Memento
事件记录工具
在采用视觉技术的高端检测设备中,图像采集卡负责与众多外部设备(如运动控制器或照明控制器,更不用说相机本身)同步采集图像。调试这些系统通常需要复杂的设备,例如示波器和逻辑分析仪,并配合软件分析器使用。随着最新相机的问世,这一问题变得更加严峻,因为这些相机支持极高的帧率,每秒可达数百甚至数千帧。
eGrabber Memento 的设计初衷正是为了简化这一过程。在运行期间,Memento 会记录与相机、图像采集卡及其驱动程序,以及主机应用程序相关的极其详细的事件日志。
线扫软件
已停用及旧版软件
您可以在我们的存档中找到已停产和旧版软件。