相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Nerian Scarlet

用于时间关键型机器视觉应用的3D深度相机

 

无论是静态环境,还是动态环境中的硬实时和关键实时应用,Scarlet都能为您提供时间关键型机器视觉应用所需的图像和深度数据。

Nerian Scarlet - 集3D双目相机和图像处理功能于一体

实时高分辨率3D深度感测

Scarlet具有高达125 fps的帧率和每秒超7千万3D数据点的传输速率,可提供当前机器视觉市场领先的高速3D测量能力。此外,Scarlet还可使相机和深度图像实现高达5 MP的超高分辨率。Scarlet 集成了超高速惯性测量单元 (IMU),可以高达 400 Hz 的频率记录运动数据。对于同步定位与建图 (SLAM) 等移动机器人应用,惯性数据尤为重要。Scarlet让您省去了单独的IMU。

 

优势概览

Nerian Scarlet 3D深度相机集3D双目相机和图像处理功能于一体。尽享高速3D测量带来的优势!

  • Scarlet具有高达125 fps的帧率和每秒超7千万3D数据点的传输速率,可提供当前机器视觉市场领先的高速3D测量。
  • 这款产品的防护等级为IP67,非常适合在户外或多尘环境下使用。
  • Scarlet现有两种选型:双目基准距离10 cm或25 cm版本。
  • 选择不同的配置可实现不同的测量范围,测量距离14 cm起

功能

  • 最大视野80° (FoV)
  • 传感器类型:黑白及彩色
  • 最大分辨率: 5 MP
  • 最大视差:512像素
  • 最大帧率(黑白/彩色): 125/65 fps

应用领域

动态环境中的硬实时和关键实时应用,例如

  • 时间高度关键的机器视觉应用
  • 包裹分拣
  • 农业
  • 自动驾驶汽车
  • ……