相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

红外和高光谱成像

使用硅基 CCD 或 CMOS 传感器的机器视觉已经能够超越我们人类的视觉。但电磁波谱要宽得多,还有许多其他图像传感器技术可检测 X 射线到长波红外线的光线

 

机器视觉主要关注的光谱范围之一是 900 nm - 2,700 nm 的短波红外(SWIR)段,因为塑料、纺织品或矿物等许多材料在这一波长范围呈现出明显的光谱差异以及独有的材料特性,例如,通过硅在~1150nm 处的透明度或在 1450nm 和 1940nm 处的强吸水性,我们可对隐藏特征成像

因此,SWIR 成像的应用领域格外广泛,覆盖了许多行业,例如食品和饮料(质量检测、散装材料污染检测和分类,或包装密封检查)、回收行业(塑料或建筑垃圾分类)或半导体检测(晶圆检测、层对齐或微裂纹检测)。

 

但其应用绝不仅限于此:SWIR 波长光线通常可更深入渗透到组织内并产生较少的吸收和散射效应,非常适合生物成像。此外,电信医疗行业中使用的几种激光波长也在 SWIR 范围内,也可采用相应的相机进行激光束分析

典型应用

激光束分析相机
激光束分析
大雾天气交通检测视觉辅助
视觉辅助

为您的应用寻找合适的相机

Allied Vision 在开发基于 InGaAs 传感器技术的短波红外相机领域拥有多年经验。凭借这一全面的专业知识,Allied Vision 为各种应用提供高品质短波红外相机,在均匀性、动态性和线性度方面具有卓越的图像质量。

 

了解更多短波红外应用

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。

 

选择您的短波红外相机