在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

为牙科实验室扫描仪选择更适用的相机

了解更多信息

 

每一项医学成像应用都有其独特的要求。我们熟谙如何针对不同应用场景寻找更适宜的相机解决方案。

 

在数字化CAD/CA工作流程中,数字化硬件可以像工业制造过程中一样支持牙科修复体设计和生产。  CAD/CAM 工作流程可以节省时间、提高准确性,对牙医、临床医生、牙科技师和患者变得日益重要。

 

 

3D 扫描是 CAD/CAM 工作流程的初始步骤。牙科实验室扫描仪根据牙医制作的印模创建 3D 模型。也可由牙医使用口腔内扫描仪直接扫描。

 

选择牙科扫描相机时,需要考虑以下几个相关因素:

 

  • USB3 接口,支持与牙医或牙科实验室任意给定 PC 连接
  • 触发功能,与您的结构光源/频闪灯同步
  • 5 - 15 µm 准确度,以创建有关口腔细节和深度的可靠数据点
  • 口内扫描需要最低 25 fps的帧率,以避免扫描过程中出现运动伪影
  • 相机体积小,甚至可以定制电路板设计以便将相机安装到您的扫描仪中

小巧精密的 USB3 Vision 相机

Alvium 相机系列配有 USB3 接口,并提供多种传感器供选。可达到牙科扫描平均水平乃至更高的准确性和速度——集成 Alvium 相机,即可轻松切换或提升牙科扫描仪产品组合的性能水平。

 

Allied Vision 在医疗行业 OEM 方面拥有逾 20 年丰富经验,选择小型外壳,裸板还是定制电路板设计的 Alvium?欢迎接洽详谈项目。

寻找适合自身应用的相机

Allied Vision通过医疗器械相机开发和生产ISO 13485认证。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案,这一做法也使Allied Vision成为机器视觉市场的前沿相机制造商之一。

 

咨询我们的专家

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。

 

选择您的相机