Anwendungen // Medizin und Life Science // Zahnlabor-Scanner
iStock 927867472

Kameras für die dentale Bildgebung und intraorale Scans

Perfekte, präzise Zahnrestaurationen schneller erreichen mit 3D-Scanning

Erfassen Sie jedes Detail von Zahnabdrücken und Patientenanatomien mit hochpräzisen Kameras. Entwerfen Sie präzise Kronen, Brücken und Zahnersatz mit Ihren CAD/CAM-Workflow.

Herausforderungen und Trends

Modules 11

Gewährleistung exakter Scan-Genauigkeit

Ungenaue 3D-Scans können zu schlecht sitzenden Restaurationen und zeitaufwändigen Korrekturen führen. Selbst kleinste Details und Oberflächenunregelmäßigkeiten müssen erfasst werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Innovations Ideas 03

Effiziente Behandlung komplexer Anatomien

Enger Mundraum, Speichel und individuelle Gesichtsstrukturen erschweren das Scannen. Komplexe Geometrien müssen schnell und präzise erfasst werden, da sonst Arbeitsabläufe verlangsamt werden und Details verloren gehen können.

Modules 01

Nahtlose Integration in digitale Arbeitsabläufe

Ein 3D-Scan ist nur dann wertvoll, wenn er reibungslos in den CAD/CAM-Prozess integriert werden kann. Die Daten müssen zuverlässig erfasst, verarbeitet und übertragen werden. Verzögerungen oder Kompatibilitätsprobleme stören den Ablauf in Laboren und Kliniken und verursachen Ineffizienzen und damit zusätzliche Kosten.

Technische Anforderungen

  • USB3-Schnittstelle zur Unterstützung jeder beliebigen PC-Schnittstelle 
  • Synchronisation von Licht oder mehreren Kameras in intraoralen Scanning-Vision-Systemen
  • Eine Genauigkeit von 5 bis 15 µm ist erforderlich, um zuverlässige Datenpunkte zu Details und Tiefe der Mundhöhle zu erstellen
  • Intraoral-Scans erfordern mindestens 25 fps, um Bewegungsartefakte während des Scans zu vermeiden
  • Kleine Kamera oder sogar kundenspezifisches Board-Design, damit die Kamera in den Dentalscanner passt
csm Contactus header bacc430180
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.