Intelligente Bildverarbeitungslösungen für die medizinische Bildgebung und Life Science
Spitzenleistung mit der Kameratechnologie von Allied Vision
Keine Kompromisse bei der Sicherheit
Anwendungen
Pharma
In der Pharmaindustrie gewährleisten Kameras die Produktsicherheit, -qualität und -rückverfolgbarkeit. Selbst kleinste Fehler können kostspielige Ausfallzeiten, Rückrufe oder Verluste nach sich ziehen, weshalb eine zuverlässige visuelle Inspektion entlang der gesamten Lieferkette von entscheidender Bedeutung ist.
Zahnlabor-Scanner
Fortschritte im Bereich 3D-Scanning und KI-gestützte Verfahren ermöglichen eine präzise und personalisierte Versorgung. Komplexe Geometrien, unterschiedliche Materialien und mikroskopisch kleine Oberflächendetails stellen Zahntechnik-Scanner vor die Herausforderung, alle kritischen Maße zu erfassen und dabei die Genauigkeit zu gewährleisten.
Augenheilkunde
Die alternde Bevölkerung und der digitale Lebensstil führen zu einer beispiellosen Nachfrage nach Lösungen für die Augenheilkunde. Fortschrittliche Diagnostik, Früherkennung und präzise Behandlungen erfordern die Erfassung mikroskopisch kleiner Details mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Medizinische Bildgebung
Die medizinische Bildgebung spielt bei fast allen medizinischen Diagnosen eine entscheidende Rolle. Krankheiten werden schneller erkannt und Behandlungen werden effektiver. Bei steigender Geschwindigkeit und wachsenden Datenmengen müssen die Systeme absolute Präzision, Konsistenz und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Endoskopie
Minimalinvasive Eingriffe erfordern eine immer höhere Bildqualität und Präzision. Mit immer kleineren Sensoren und höheren Auflösungen sorgen fortschrittliche Bildgebung, Echtzeitanalyse und KI-gestützte Erkennung für Klarheit, Konsistenz und Zuverlässigkeit.
Chirurgische Mikroskopie
Die moderne Chirurgie nutzt fortschrittliche optische und digitale Bildgebung für höchste Präzision. Minimalinvasive und robotergestützte Verfahren, ergänzt durch 3D-Technologie und KI, steigern die Genauigkeit, Sicherheit und Echtzeitleistung.
Laborausstattung
Personalisierte Medizin treibt die Laborautomatisierung voran. Hochdurchsatz-Screening, Präzisionsanalysen und Compliance erfordern Genauigkeit, Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit, wobei KI und fortschrittliche Software Fehler reduzieren und den Durchsatz steigern.