응용 프로그램 // 의학 및 생명과학
csm Application Medical and Life Science 2022 750781a9fa

의료 영상 및 생명과학을 위한 스마트 비전 솔루션

Allied Vision 카메라 기술로 비전을 탁월함으로 전환하세요

안전에 있어서는 타협하지 않습니다

Communications Questions 01

회의 공간 제한 사항

의료 환경은 성능 저하 없이 최소한의 공간 점유를 요구합니다. 수술 기기와 진단 장비에서는 모든 평방 인치가 중요합니다. 최소한의 광학 접근만으로도 검사는 환자에게 안전하고 편안해야 합니다.

Optimization Support 04

즉각적인 결과 달성

중대한 의료 결정은 지연이나 오류가 절대 허용되지 않는 실시간 시각적 피드백에 달려 있습니다. 시간에 민감한 시술에는 순간적으로 반응하여 초가 가장 중요한 순간에 진단적 명확성을 제공하는 영상 시스템이 필요합니다.

Medical

미세한 디테일 포착

의료 영상은 환자의 예후를 결정하는 가장 미세한 이상을 드러냅니다. 정확한 진단을 위해 중요한 세부 사항을 포착해야 합니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 고해상도 영상이 필요합니다.

응용 프로그램

pharma 1309347491

제약

제약 산업에서 카메라는 제품 안전성, 품질 및 추적성을 보장합니다. 사소한 오류조차도 비용이 많이 드는 가동 중단, 리콜 또는 손실을 유발할 수 있으므로 공급망 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 시각적 검사가 매우 중요합니다.

iStock 927867472

치과용 스캐너

3D 스캐닝 및 AI 기반 기술의 발전으로 정밀하고 맞춤형 치료가 가능해졌습니다. 복잡한 기하학적 구조, 다양한 재료, 미세한 표면 디테일은 치과용 스캐너가 정확성을 유지하면서 모든 중요한 치수를 포착하도록 요구합니다.

Application Ophthalmology 2022

안과학

고령화 인구와 디지털 라이프스타일이 전례 없는 안과 치료 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다. 고도화된 진단, 조기 발견 및 정밀 치료를 위해서는 탁월한 정확성과 속도로 미세한 세부 사항을 포착해야 합니다.

iStock 696738146

의료 영상

의료 영상은 거의 모든 의학적 진단에서 핵심적인 역할을 합니다. 질병을 더 빠르게 발견하고 치료 효과를 높일 수 있습니다. 속도와 데이터 양이 증가함에 따라 시스템은 절대적인 정밀도, 일관성 및 신뢰성을 보장해야 합니다.

iStock 981992606

내시경 검사

최소 침습적 시술은 점점 더 높은 화질과 정밀도를 요구합니다. 센서가 소형화되고 해상도가 높아짐에 따라, 첨단 영상 기술, 실시간 분석 및 인공지능 기반 검출 기술이 선명도, 일관성 및 신뢰성을 보장합니다.

iStock 1281389288

수술 현미경

현대 외과는 정밀성을 위해 첨단 광학 및 디지털 영상 기술을 활용합니다. 3D 및 인공지능으로 강화된 최소 침습적 및 로봇 수술은 정확성, 안전성 및 실시간 수행 능력을 향상시킵니다.

Fotolia 166977070 XXL

실험실 장비

맞춤형 의학이 실험실 자동화를 주도합니다. 고속 대량 분석, 정밀 분석 및 규정 준수는 정확성, 속도 및 재현성을 요구하며, 인공지능과 첨단 소프트웨어는 오류를 줄이고 처리량을 높입니다.

csm Contactus header bacc430180
질문이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.