Soluzioni di visione intelligente per imaging medico e Life Science
Trasforma la visione in eccellenza con la tecnologia delle telecamere di Allied Vision
Nessun compromesso sulla sicurezza
Applicazioni
Farmaceutico
Nel settore farmaceutico, le telecamere garantiscono la sicurezza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti. Anche errori minori possono causare costosi tempi di inattività, richiami o perdite, rendendo fondamentale un'ispezione visiva affidabile lungo tutta la catena di fornitura.
Scanner per laboratorio odontotecnico
I progressi nella scansione 3D e nell'intelligenza artificiale consentono cure precise e personalizzate. Geometrie complesse, materiali diversi e dettagli microscopici della superficie mettono alla prova gli scanner dei laboratori odontotecnici, che devono acquisire ogni dimensione critica mantenendo la precisione.
Oftalmologia
L'invecchiamento della popolazione e gli stili di vita digitali stanno generando una domanda senza precedenti di soluzioni per la cura degli occhi. La diagnostica avanzata, la diagnosi precoce e i trattamenti di precisione richiedono l'acquisizione di dettagli microscopici con eccezionale accuratezza e velocità.
Imaging medico
L'imaging medico svolge un ruolo fondamentale in quasi tutte le diagnosi mediche. Le malattie vengono individuate più rapidamente e le cure diventano più efficaci. Con l'aumentare della velocità e dei volumi di dati, i sistemi devono garantire precisione, coerenza e affidabilità assolute.
Endoscopia
Le procedure minimamente invasive richiedono una qualità dell'immagine e una precisione sempre maggiori. Con la riduzione delle dimensioni dei sensori e l'aumento della risoluzione, l'imaging avanzato, l'analisi in tempo reale e il rilevamento assistito dall'intelligenza artificiale garantiscono chiarezza, coerenza e affidabilità.
Microscopia chirurgica
La chirurgia moderna utilizza tecniche avanzate di imaging ottico e digitale per garantire la massima precisione. Le procedure minimamente invasive e robotiche, potenziate dal 3D e dall'intelligenza artificiale, aumentano l'accuratezza, la sicurezza e le prestazioni in tempo reale.
Attrezzature di laboratorio
La medicina personalizzata guida l'automazione dei laboratori. Lo screening ad alta produttività, l'analisi di precisione e la conformità richiedono accuratezza, velocità e riproducibilità, con l'intelligenza artificiale e software avanzati che riducono gli errori e aumentano la produttività.