Applicazioni // Medicina e Life Science // Scanner per laboratorio odontotecnico
iStock 927867472

Telecamere per imaging dentale e scansione intraorale in odontoiatria e laboratori

Ottieni restauri dentali perfetti e precisi più rapidamente con la scansione 3D

Cattura ogni dettaglio delle impronte dentali e dell'anatomia dei pazienti con telecamere ad alta precisione. Progetta corone, ponti e protesi dentarie con precisione per ottimizzare il tuo flusso di lavoro CAD/CAM.

Sfide e tendenze

Modules 11

Garantire la massima precisione di scansione

Scansioni 3D imprecise possono portare a restauri mal adattati e correzioni che richiedono molto tempo. Anche i minimi dettagli e le irregolarità superficiali devono essere catturati per evitare errori costosi.

Innovations Ideas 03

Gestione efficiente di anatomie complesse

Archi stretti, solchi profondi e strutture facciali individuali rendono difficile la scansione. Le geometrie complesse devono essere acquisite in modo rapido e preciso, altrimenti i flussi di lavoro rallentano e si rischia di perdere i dettagli.

Modules 01

Perfetta integrazione nei flussi di lavoro digitali

Una scansione 3D è utile solo se si integra perfettamente nel processo CAD/CAM. I dati devono essere acquisiti, elaborati e trasferiti in modo affidabile. Ritardi o problemi di compatibilità causano interruzioni nei laboratori e nelle cliniche, creando inefficienze e costi aggiuntivi.

Requisiti tecnici

  • Interfaccia USB3 per supportare qualsiasi connessione PC presso lo studio dentistico o nei laboratori odontotecnici
  • Sincronizzazione di una o più telecamere nei sistemi di scansione intraorale
  • È necessaria una precisione di 5-15 µm per creare punti dati affidabili sui dettagli e sulla profondità della cavità orale
  • La scansione intraorale richiede almeno 25 fps per evitare artefatti di movimento durante la scansione
  • Telecamera di piccole dimensioni o persino design personalizzato della scheda per adattare la telecamera allo scanner dentale
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.