Application Ophthalmology 2022

Telecamere per oftalmologia: lampada a fessura, fondo oculare ed esame retinico OCT

Vedi chiaramente ogni dettaglio della retina, anche in condizioni di scarsa illuminazione

Supporta la cura degli occhi con telecamere industriali per immagini precise. Migliora la diagnostica, la pianificazione dei trattamenti e la cura dei pazienti nelle applicazioni oftalmologiche.

Sfide e tendenze

Analysis 03

Acquisizione di immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione

L'imaging preciso in condizioni di scarsa illuminazione o luce nel vicino infrarosso è difficile. Ottenere colori accurati e sensibilità senza rumore è fondamentale, specialmente per l'imaging retinico e a fluorescenza.

Communications Questions 01

Compensazione dei movimenti oculari durante le scansioni

I pazienti raramente rimangono fermi, rendendo essenziale l'acquisizione ad alta velocità. Immagini sfocate o inutilizzabili complicano le diagnosi e i follow-up, ponendo una sfida clinica importante.

Optimization Support 06

Visualizzazione affidabile delle strutture retiniche sottosuperficiali

L'imaging sotto la retina o nei segmenti anteriori richiede un'elevata efficienza quantica e lunghezze d'onda specializzate. Le fotocamere standard spesso non riescono a cogliere i dettagli più sottili, limitando l'accuratezza del rilevamento e del monitoraggio.

Requisiti tecnici

  • Telecamera con lampada a fessura con interfaccia USB per un facile collegamento al PC host dell'applicazione oftalmica
  • La telecamera per fondo oculare per oftalmologia richiede un'eccellente riproduzione dei colori e una bassa sensibilità alla luce o NIR
  • Telecamere ad alta frequenza di fotogrammi per video oftalmici dettagliati durante l'esame oculistico
  • L'OCT richiede 20-50 fps per mitigare il movimento oculare durante l'esame
  • Piccola telecamera con otturatore globale per immagini prive di distorsioni dei movimenti oculari
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.