Applicazioni // Medicina e Life Science // Microscopia chirurgica
iStock 1281389288

Telecamere per imaging chirurgico e chirurgia guidata da immagini in sala operatoria con microscopia chirurgica

Visualizza ogni dettaglio per decisioni chirurgiche più sicure e intelligenti

Consenti una visualizzazione dettagliata delle procedure chirurgiche con telecamere industriali. Migliora la precisione, la sicurezza e l'efficienza del flusso di lavoro in sala operatoria.

Sfide e tendenze

Communications Questions 01

Vedi ogni dettaglio fondamentale

Le strutture tissutali sottili e le caratteristiche anatomiche delicate possono essere difficili da percepire durante un intervento chirurgico. Senza un'immagine precisa, patologie sottili potrebbero passare inosservate, mettendo a rischio l'esito dell'intervento.

Sourcing

Mantenere un flusso di lavoro regolare

Le telecamere ingombranti o la scarsa integrazione rallentano l'intervento chirurgico e possono compromettere la concentrazione e l'efficienza. Le procedure chirurgiche richiedono un coordinamento fluido.

Insights

Differenziare accuratamente i tessuti

Le sottili differenze tra tessuto sano e tessuto colpito possono essere difficili da individuare in tempo reale. Ogni procedura si basa sulla capacità di identificare rapidamente le strutture critiche, senza ripensamenti.

Requisiti tecnici

  • Ingombro ridotto della telecamera o persino della scheda nuda per adattarsi alla testa del microscopio
  • Risoluzione conforme agli standard dei monitor (1k, 4k) nelle sale operatorie 
  • Immagini a colori reali dei tessuti del paziente per la visualizzazione intraoperatoria dei tessuti
  • Eccellente allineamento nel percorso ottico senza effetti di sfocatura o defocalizzazione per garantire un intervento chirurgico a distanza impeccabile
  • Anteprima dal vivo e streaming video in sala operatoria
csm Contactus header bacc430180
Hai domande? Siamo qui per aiutarti.