Goldeye G

Goldeye G

Vedi l'invisibile

Le telecamere Goldeye G combinano i vantaggi del consolidato standard GigE Vision con la versatilità delle piattaforme Goldeye e Goldeye Pro. Goldeye G offre la tecnologia dei sensori InGaAs per una sensibilità nello spettro dell'infrarosso a onde corte compreso tra 900 nm e 1.700 nm. Alcuni modelli presentano una sensibilità estesa nello spettro visibile fino a 400 nm o fino a 2.200 nm.

Goldeye Series 1920X720

Progettato per la tua visione

La Goldeye G è la telecamera perfetta per te se:

  • Stai cercando una sensibilità estesa fino a 400 nm o fino a 2200 nm.
  • Hai bisogno di una qualità dell'immagine costante ed elevata nello spettro infrarosso.
  • Hai bisogno di frame rate elevati per velocizzare i tuoi processi.
  • La tua applicazione SWIR è esposta a temperature estreme.
  • La tua applicazione richiede una telecamera conforme allo standard GigE Vision.

// Telecamere a infrarossi a onda corta (SWIR) con tecnologia dei sensori InGaAs

Le telecamere Goldeye G con interfaccia GigE Vision sono dotate di sensori InGaAs che garantiscono una sensibilità nello spettro dell'infrarosso a onde corte compreso tra 900 nm e 1.700 nm. Alcuni modelli presentano una sensibilità estesa nello spettro visibile fino a 400 nm o fino a 2.200 nm. Tutte le telecamere Goldeye SWIR possono funzionare a velocità di acquisizione molto elevate e catturano immagini eccezionali a basso rumore. Rappresentano la scelta perfetta per applicazioni industriali e scientifiche al di là dello spettro visibile.

// I vantaggi in breve

Goldeye G è una serie di telecamere SWIR industriali e scientifiche avanzate di dimensioni compatte. Approfittate della sua elevata versatilità!

  • Il suo design modulare offre telecamere SWIR in diverse varianti per quanto riguarda risoluzione, interfaccia, attacco obiettivo, filtro ottico o tecnologie di raffreddamento del sensore (TEC1, TEC2, TECless).
  • Le molteplici funzionalità di elaborazione delle immagini e il raffreddamento opzionale del sensore garantiscono i migliori risultati di imaging con basso rumore, elevata linearità e ampia gamma dinamica.
  • Le elevate frequenze di fotogrammi consentono di velocizzare i vostri processi.
  • Scoprite una facile integrazione di sistema supportata da funzionalità quali PoE (Power over Ethernet) che consente soluzioni a cavo singolo, funzionalità complete di controllo I/O o molteplici opzioni di montaggio.

// Caratteristiche

  • Risoluzione: fino a 1,3 megapixel (risoluzione XGA)
  • Sensore: sensori FPA InGaAs, intervallo spettrale da 900 a 1700 nm (SWIR) e da 400 a 1700 nm (Sony VSWIR)
  • Velocità di acquisizione: fino a 344 immagini al secondo
  • Opzioni di alloggiamento: alloggiamento in alluminio 6061 lavorato con precisione, rinforzato e di dimensioni ridotte con rivestimento anodizzato di alta qualità
  • Opzioni di attacco obiettivo: attacco C, attacco F, attacco M42
  • Cromaticità: infrarosso a onde corte (SWIR) monocromatico, spettro visibile monocromatico con infrarosso a onde corte (VSWIR)

// Temperature dei sensori stabilizzate tramite raffreddamento termoelettrico (TEC)

Le telecamere Goldeye G supportano funzioni di gestione termica attiva e passiva e sono disponibili in due modelli di alloggiamento. La versione industriale, compatta e robusta, è disponibile con o senza un dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TEC) monostadio che supporta, a seconda del modello, sia il raffreddamento che il riscaldamento del sensore, al fine di ottimizzare l'adattamento alle condizioni ambientali e garantire risultati di imaging riproducibili.

La versione scientifica avanzata è dotata di un TEC a uno o due stadi integrato in una camera di raffreddamento riempita di azoto per consentire un forte raffreddamento del sensore fino a 60K senza condensa e per acquisire immagini con tempi di esposizione molto lunghi. In questo caso, il calore generato dal TEC viene rimosso da una ventola interna che può essere disattivata per evitare artefatti dell'immagine causati dalle vibrazioni.

Il raffreddamento attivo del sensore è supportato dal robusto alloggiamento in alluminio a dissipazione di calore, che consente un ampio intervallo di temperature operative per le telecamere Goldeye G.

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

La serie di telecamere Goldeye G può essere dotata di diversi accessori.