iStock 696738146

Telecamere per imaging medico: imaging medico avanzato, tecnologia dei sensori e diagnostica

Consente diagnosi più rapide e sicure e un controllo qualità accurato

Migliora le prestazioni dei dispositivi medici con le telecamere industriali. Assicura immagini precise, migliora la diagnostica e ottimizza i flussi di lavoro in tutte le applicazioni sanitarie.

Sfide e tendenze

Medical

Ottenere accuratezza diagnostica

La bassa risoluzione, gli errori di colore o il rumore del sensore possono compromettere l'imaging medico. Le telecamere ad alta risoluzione con rumore ultra basso sono essenziali per una diagnostica accurata e riproducibile, dalla microscopia e dall'imaging cutaneo all'ispezione farmaceutica.

Modules 10

Compatibilità di sistema perfetta e a lungo termine

I sistemi medici e farmaceutici richiedono interfacce stabili e standardizzate per garantire anni di funzionamento. Le telecamere devono supportare in modo affidabile GigE Vision, GenICam e configurazioni multi-telecamera sincronizzate, evitando costosi tempi di inattività o riprogettazioni.

Optimization Support 04

Immagini ad alta velocità senza compromettere la qualità

Le esigenze di imaging ad alta velocità spesso superano le capacità del sistema. Acquisizioni lente, trasferimenti ritardati o configurazioni multi-camera non sincronizzate possono creare colli di bottiglia, rallentando la diagnostica e il controllo qualità.

Requisiti tecnici

  • Telecamere per imaging medico con involucri biocompatibili e adatti alle camere bianche per ambienti clinici e chirurgici
  • Telecamere ad alta risoluzione per dettagli anatomici precisi e misurazioni accurate nelle analisi mediche
  • Lettura a basso rumore e soppressione della corrente oscura per una visualizzazione chiara in condizioni di scarsa illuminazione e imaging a fluorescenza
  • Immagini HDR con ampia gamma dinamica per conservare i dettagli nelle zone di luce intensa e nelle ombre profonde attraverso il contrasto dei tessuti
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.