iStock 696738146

医療用イメージングカメラ:高度な医療画像技術、センサー技術、および診断

より迅速で安全な診断と精密な品質管理を実現

産業用カメラで医療機器の性能を向上させます。医療アプリケーション全体で、精密な画像撮影を確保し、診断を改善し、ワークフローを最適化します。

課題と動向

Medical

診断精度の達成

低解像度、色誤差、またはセンサーノイズは医療画像の精度を損なう可能性があります。顕微鏡検査や皮膚画像診断から医薬品検査に至るまで、正確で再現性のある診断には超高低ノイズの高解像度カメラが不可欠です。

Modules 10

シームレスで長期的なシステム互換性

医療・製薬システムでは、長年にわたる運用に耐える安定した標準インターフェースが求められます。カメラはGigE Vision、GenICam、および同期マルチカメラ構成を確実にサポートし、高額なダウンタイムや再設計を回避する必要があります。

Optimization Support 04

画質を損なわない高速撮像

高速撮像の要求は、しばしばシステムの能力を超える。遅い取得速度、遅延した転送、または非同期のマルチカメラ設定はボトルネックを生み、診断や品質管理を遅らせる。

技術要件

  • 臨床および外科環境向けのクリーンルーム対応、生体適合性エンクロージャーを備えた医療用イメージングカメラ
  • 医療分析における微細な解剖学的詳細と精密測定のための高解像度カメラ
  • 低ノイズ読み出しと暗電流抑制により、低照度および蛍光イメージングにおける明瞭な可視化を実現
  • 広ダイナミックレンジによるHDRイメージングで、組織コントラストにおける明るいハイライト部と深いシャドウ部の詳細を保持
csm Contactus header bacc430180
ご質問はございますか?お困りの際は、お気軽にご相談ください。