pharma 1309347491

Telecamere industriali per l'ispezione farmaceutica

Garantire la sicurezza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti farmaceutici

Eseguite l'ispezione delle compresse, delle fiale, delle siringhe, delle etichette e della serializzazione con telecamere industriali. Garantite l'accuratezza delle dosi, la tracciabilità e una produzione priva di difetti per una somministrazione sicura dei farmaci.

Sfide e tendenze

Medical

Mantenere la tracciabilità in ogni unità

I produttori farmaceutici devono rispettare normative rigorose garantendo al contempo una serializzazione e un'etichettatura impeccabili. Anche piccole discrepanze nei dati relativi a codici a barre, date di scadenza o codici di lotto possono interrompere i processi di produzione e conformità.

Analysis 02

Rilevamento di difetti nascosti o complessi

Particelle, microdifetti o dosaggi errati richiedono una precisione assoluta in condizioni di illuminazione e materiali variabili. Garantire la purezza e l'integrità del prodotto su larga scala rimane una sfida costante.

Manufactoring

Gestione della complessità nei sistemi di ispezione integrati

Le linee farmaceutiche combinano più telecamere, stazioni di ispezione e interfacce dati che devono funzionare in perfetta sincronia. Mantenere questi sistemi convalidati affidabili e completamente tracciabili richiede un coordinamento continuo e un'accuratezza nella documentazione.

Requisiti tecnici

  • Robuste telecamere ad alta risoluzione con grado di protezione IP65/IP67 per ispezioni affidabili in ambienti farmaceutici
  • Elevata fedeltà dei colori per l'ispezione di imballaggi, compresse e applicazioni diagnostiche
  • Acquisizione rapida delle immagini e elevate velocità di trasferimento delle immagini che consentono una produzione farmaceutica veloce 
  • Opzioni di trigger avanzate e illuminazione sincronizzata per una sincronizzazione precisa dei processi 
  • Tecnologia SWIR per vedere attraverso imballaggi opachi o materiale blister 
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.