pharma 1309347491

Industriekameras für die pharmazeutische Inspektion

Gewährleistung von Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln

Tabletten, Fläschchen, Spritzen, Etiketten und Seriennummern mit Industriekameras inspizieren. Dosiergenauigkeit, Rückverfolgbarkeit und fehlerfreie Produktion für eine sichere Arzneimittelversorgung sicherstellen.

Herausforderungen und Trends

Medical

Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit über alle Einheiten hinweg

Pharmahersteller müssen strenge Vorschriften einhalten und gleichzeitig eine einwandfreie Serialisierung und Kennzeichnung gewährleisten. Selbst kleine Datenabweichungen bei Barcodes, Verfallsdaten oder Chargencodes können Produktions- und Compliance-Prozesse unterbrechen.

Analysis 02

Erkennung versteckter oder komplexer Fehler

Partikel, Mikrodefekte oder falsche Dosierungen erfordern absolute Präzision unter wechselnden Licht- und Materialbedingungen. Die Gewährleistung der Produktreinheit und -integrität in großem Maßstab bleibt eine ständige Herausforderung.

Manufactoring

Komplexität in integrierten Systemen für Inspektion bewältigen

Pharma-Linien kombinieren mehrere Kameras, Inspektionsstationen und Datenschnittstellen, die perfekt synchronisiert arbeiten müssen. Um die Zuverlässigkeit und vollständige Rückverfolgbarkeit dieser validierten Systeme zu gewährleisten, sind eine kontinuierliche Koordination und eine genaue Dokumentation erforderlich.

Technische Anforderungen

  • Robuste hochauflösende Kameras mit Schutzklasse IP65/IP67 für zuverlässige Inspektionen in pharmazeutischen Umgebungen
  • Hohe Farbtreue für die Inspektion von Verpackungen, Tabletten und diagnostischen Anwendungen
  • Schnelle Bildaufnahme und hohe Bildübertragungsraten ermöglichen einen schnellen Durchsatz in der pharmazeutischen Produktion 
  • Erweiterte Triggeroptionen und synchronisierte Beleuchtung für eine präzise Synchronisation der Prozesse 
  • SWIR-Technologie zum Durchsehen undurchsichtiger Verpackungen oder Blistermaterialien 
csm Contactus header bacc430180
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.