allPIXA evo 8k front

allPIXA evo DXGE

고해상도 라인 스캔 카메라

allPIXA evo DXGE 라인 스캔 카메라는 고급 CMOS 센서, 내장형 이미지 처리 알고리즘, 그리고 긴 케이블 길이를 위한 광 커넥터가 장착된 듀얼 10 GigE 인터페이스의 조합을 통해 탁월한 해상도와 속도를 제공합니다. 이 카메라는 서브 픽셀 결함 검출이 중요한 반도체 검사, PCB 검사, AOI 및 품질 관리와 같은 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다.

allPIXA evo side

뛰어난 화질과 초고속 성능

빠른 센서, 고해상도, 초고속 인터페이스의 이점 활용

  • 표준 싱글/듀얼 10 GigE 인터페이스를 갖춘 8k, 10k 및 15k 라인 스캔 카메라
  • 탁월한 신호 대 잡음 비율을 위한 진정한 RGB 컬러를 지원하는 CMOS 멀티라인 센서
  • 긴 케이블 길이를 위한 광 커넥터
  • GenICam 및 GigE Vision 규격 완벽 준수

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

allPIXA evo DXGE는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:

  • 고해상도 RGB 및 NIR 이미징으로 아주 작은 결함까지 포착하는 카메라를 찾고 계신다면.
  • 장거리 초고속 산업용 데이터 인터페이스로 지원되는 안정적인 고속 성능이 필요합니다.
  • 고급 멀티스펙트럼 CMOS 기술로 풀 스피드에서도 탁월한 화질을 원하시는 경우.
  • 직관적인 도구, 표준 인터페이스, 원활한 워크플로 호환성을 통해 손쉬운 시스템 통합을 중요하게 생각하시는 경우.

// 혜택 한눈에 보기

듀얼 10 GigE 인터페이스를 탑재한 allPIXA evo DXGE는 고해상도가 요구되는 모든 고속 웹 및 인쇄 검사 애플리케이션에 최적의 선택입니다.

  • 8k, 10k 및 15k 라인 스캔 카메라를 통해 빠른 RGB 컬러 스캐닝이 가능합니다.
  • 100m를 훨씬 초과하는 장거리 광케이블을 위한 광 커넥터(SFP+) 지원
  • 10GigE용 비용 효율적인 네트워크 인터페이스 카드를 사용하여 경제적인 시스템 구현

// 기능

  • 해상도: 8k부터 15k 픽셀까지 
  • 센서: 멀티라인 CMOS 센서
  • 색상: 흑백 및 컬러 
  • TDI: 단색 최대 4 x TDI, RGB 2 x TDI 
  • 라인 속도: 최대 90kHz 
  • 트리거: 프레임 및 라인 트리거 옵션(가변 인코더 입력 포함)
  • 이미지 처리: 최적화된 컬러 이미지 표현을 위한 색상 보정 매트릭스
  • 다중 카메라 동기화: 여러 카메라의 완벽한 라인 및 프레임 트리거 동기화 
  • 멀티 플래시 기능: 다양한 조명 조건에서 한 번의 통과로 여러 이미지 캡처

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

다양한 산업용 등급 액세서리를 제공하여 귀사의 애플리케이션에 최적화됩니다. 

  • 정렬 어댑터: 당사 모든 라인 스캔 카메라의 빠르고 정확한 정렬
  • 인터페이스 케이블: 다양한 길이, 드래그 체인 호환 및 나사 잠금 장치 포함
  • 트리거 및 I/O: 나사 잠금 장치 적용, 두 가지 길이의 케이블

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

쉬운 통합을 위해 이 카메라는 GenICam 호환 그래픽 도구(GCT)와 사용자 친화적인 SDK를 제공합니다. 이를 통해 Windows 또는 Linux 환경에서 카메라 제어 및 고속 이미지 획득을 신속하게 구현할 수 있습니다.

GenicamLogo