제품 // 라인 스캔 카메라
Allied Vision Logo
linescan camera overview

라인 스캔 카메라

산업용 라인 스캔 카메라를 활용한 효율적인 이미징

지속적인 이미지 촬영이나 고해상도가 필요한 응용 분야에서는 라인 스캔 카메라가 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 카메라들은 컨베이어 벨트 위를 이동하는 물체나 제품의 이미지를 촬영하기 위해 특별히 설계되었습니다. 빠른 속도와 높은 해상도를 갖춘 이 카메라들은 인쇄, 포장, 제지, 전자 및 반도체, 섬유 산업은 물론 식품 및 재활용 분야의 광학 선별과 같은 다양한 산업 분야에서 실시간 제품 검사, 공정 모니터링, 선별 및 품질 관리에 이상적입니다.

최고의 품질 기준을 충족하는 라인 스캔 카메라

당사의 라인 스캔 카메라는 까다로운 환경에서도 안정적이고 정밀한 영상 촬영을 보장하도록 설계되었습니다. 기존 시스템에 당사의 라인 스캔 카메라를 통합하면 생산 공정을 최적화하고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.

allPIXA evo

allPIXAevo family

고해상도 라인 스캔 카메라

  • 8k – 32k의 고해상도
  • 풀 트라이리니어 및 멀티라인 CMOS 센서
  • 4개의 CXP12 및 듀얼 10 GigE GigE 인터페이스

해상도

낮음
8192 - 32768 px
높음

속도

낮음
37 - 100 kHz
높음

allPIXA neo

allPIXA neo front

고속 라인 스캔 카메라

  • 최대 250kHz의 고속
  • 단색, 컬러 및 근적외선(NIR) 멀티스펙트럼 CMOS 센서
  • 2 x CXP12 및 10 GigE 인터페이스

해상도

낮음
4096 - 6144 px
높음

속도

낮음
45 - 250 kHz
높음

3DPIXA

3DPIXA family

3D 라인 스캔 카메라

  • 스테레오 라인 스캔 기술 
  • 고해상도 컬러 이미지로 구현하는 고정밀 3D
  • 카메라 링크 및 4 x CXP12 인터페이스

해상도

낮음
2666 - 15000 px
높음

속도

낮음
18.4 - 68.4 kHz
높음

allPIXA pro

allPIXApro group CL

고감도 라인 스캔 카메라

  • 풀 트라이리니어 CCD 센서
  • 대형 픽셀 크기 10 µm x 10 µm 
  • 카메라 링크 인터페이스 

해상도

낮음
4096 - 7300 px
높음

속도

낮음
29.7 - 50.8 kHz
높음

allPIXA SWIR

allPIXA SWIR Sensor

단파장 적외선 라인 스캔 카메라

  • 950 nm부터 1700 nm까지의 SWIR 스펙트럼
  • InGaAs SWIR 라인 센서
  • GigE 인터페이스

해상도

낮음
512 - 1024 px
높음

속도

낮음
0.01 - 40 kHz
높음

chromaPIXA

allPIXApro group CL

색상 측정 라인 스캔 카메라

  • 풀 트라이리니어 CCD 센서
  • 절대 색상 측정 
  • 카메라 링크 인터페이스 

해상도

낮음
2000 - 7300 px
높음

속도

낮음
29.7 - 50 kHz
높음

allPIXA wave

allPIXA wave front

고해상도 카메라 링크 라인 스캔 카메라

  • 최대 15k의 고해상도
  • 카메라 링크 인터페이스 

해상도

낮음
10240 - 15360 px
높음

속도

낮음
18.38 - 47.72 kHz
높음

질문이 있으신가요?

기꺼이 도와드리겠습니다.

Phone Icon Mail Icon

영업팀에 문의하기

카메라 선택 소프트웨어 다운로드

개요 - 라인 스캔 카메라

Placeholder Image
Placeholder Image