Produkte // Zeilenkameras
Allied Vision Logo
linescan camera overview

Zeilenkameras

Effiziente Bildgebung mit Zeilenkameras für industrielle Anwendungen

Für Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche Bildaufnahme oder eine hohe Auflösung erforderlich ist, bieten Zeilenkameras die ideale Lösung. Diese Kameras wurden speziell für die Aufnahme von Bildern bewegter Objekte oder Produkte auf Förderbändern entwickelt. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit und Auflösung eignen sie sich ideal für die Echtzeit-Inspektion von Produkten, Prozessüberwachung, Sortierung und Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen wie Druck, Verpackung, Papier, Elektronik und Halbleiter sowie für die Textil- und optische Sortierung in der Lebensmittelindustrie und im Recyclingbereich.

Zeilenkameras für höchste Qualitätsstandards

Unsere Zeilenkameras sind darauf ausgelegt, auch unter schwierigen Bedingungen eine zuverlässige und präzise Bildgebung zu gewährleisten. Durch die Integration in Ihre bestehenden Systeme können Sie mit unseren Zeilenkameras Ihre Produktionsprozesse optimieren und die Qualität Ihrer Produkte verbessern.

allPIXA evo

allPIXAevo family

Hochauflösende Zeilenkameras

  • Hohe Auflösung von 8k bis 32k
  • Vollständig trilineare und mehrzeilige CMOS-Sensoren
  • 4 x CXP12 und zwei 10-GigE-Schnittstellen

Auflösung

Niedrig
8192 - 32768 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
37 - 100 kHz
Hoch

allPIXA neo

allPIXA neo front

Hochgeschwindigkeits-Zeilenkameras

  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 250 kHz
  • Multispektrale CMOS-Sensoren in Mono, Farbe und NIR
  • 2 x CXP12 und 10 GigE-Schnittstelle

Auflösung

Niedrig
4096 - 6144 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
45 - 250 kHz
Hoch

3DPIXA

3DPIXA family

3D-Zeilenkameras

  • Stereo-Zeilenabtastungstechnologie 
  • Hochpräzises 3D mit hochauflösendem Farbbild
  • Camera Link und 4 x CXP12-Schnittstelle

Auflösung

Niedrig
2666 - 15000 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
18.4 - 68.4 kHz
Hoch

allPIXA pro

allPIXApro group CL

Hochsensible Zeilenkameras

  • Vollständig trilineare CCD-Sensoren
  • Große Pixelgröße 10 µm x 10 µm 
  • Camera Link-Schnittstelle 

Auflösung

Niedrig
4096 - 7300 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
29.7 - 50.8 kHz
Hoch

allPIXA SWIR

allPIXA SWIR Sensor

Kurzwellige Infrarot-Zeilenkameras

  • SWIR-Spektrum von 950 nm bis 1700 nm
  • InGaAs-SWIR-Zeilenkameras
  • GigE-Schnittstelle

Auflösung

Niedrig
512 - 1024 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
0.01 - 40 kHz
Hoch

chromaPIXA

allPIXApro group CL

Farbmessung-Zeilenkameras

  • Vollwertige trilineare CCD-Sensoren
  • Absolute Farbmessung 
  • Camera Link-Schnittstelle 

Auflösung

Niedrig
2000 - 7300 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
29.7 - 50 kHz
Hoch

allPIXA-Wave

allPIXA wave front

Hochauflösende Camera Link-Zeilenkameras

  • Hohe Auflösung bis zu 15k
  • Camera Link-Schnittstelle 

Auflösung

Niedrig
10240 - 15360 px
Hoch

Geschwindigkeit

Niedrig
18.38 - 47.72 kHz
Hoch

Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Phone Icon Mail Icon

Vertrieb kontaktieren

Kamera-Auswahl Software Downloads

Übersicht – Zeilenkameras

Placeholder Image
Placeholder Image