製品 // ラインカメラ
Allied Vision Logo
linescan camera overview

ラインカメラ

産業用途におけるラインカメラを用いた高効率な画像撮影

連続的な画像撮影や高解像度が必要な用途には、ラインカメラが最適なソリューションとなります。これらのカメラは、コンベアベルト上を移動する物体や製品の画像を撮影するために特別に設計されています。 その高速性と高解像度を活かし、印刷、包装、製紙、電子・半導体、繊維などの業界におけるリアルタイムの製品検査、工程監視、選別、品質管理や、食品・リサイクル業界における光学選別などに最適です。

最高品質基準を満たすラインカメラ

当社のラインカメラは、過酷な環境下でも信頼性が高く正確な画像撮影を実現するよう設計されています。既存のシステムに当社のラインカメラを組み込むことで、生産プロセスを最適化し、製品の品質を向上させることができます。

allPIXA evo

allPIXAevo family

高解像度ラインカメラ

  • 8k~32kの高解像度
  • フルトリリニアおよびマルチラインCMOSセンサー
  • 4 x CXP12およびデュアル10 GigE GigEインターフェース

解像度

低
8192 - 32768 px
高

速度

低
37 - 100 kHz
高

allPIXA neo

allPIXA neo front

高速ラインカメラ

  • 最大250kHzの高速動作
  • モノクロ、カラー、近赤外(NIR)対応マルチスペクトルCMOSセンサー
  • 2 x CXP12および10 GigE インターフェース

解像度

低
4096 - 6144 px
高

速度

低
45 - 250 kHz
高

3DPIXA

3DPIXA family

3Dラインカメラ

  • ステレオラインスキャン技術 
  • 高精度3Dと高解像度カラー画像
  • Camera Link および 4 x CXP12 インターフェース

解像度

低
2666 - 15000 px
高

速度

低
18.4 - 68.4 kHz
高

allPIXA pro

allPIXApro group CL

高感度ラインカメラ

  • フルトリリニアCCDセンサー
  • 大型画素サイズ 10 µm × 10 µm 
  • Camera Linkインターフェース 

解像度

低
4096 - 7300 px
高

速度

低
29.7 - 50.8 kHz
高

allPIXA SWIR

allPIXA SWIR Sensor

短波長赤外線ラインカメラ

  • 950 nmから1700 nmまでのSWIRスペクトル
  • InGaAs SWIRラインセンサー
  • GigEインターフェース

解像度

低
512 - 1024 px
高

速度

低
0.01 - 40 kHz
高

chromaPIXA

allPIXApro group CL

カラー測定用ラインカメラ

  • フルトリリニアCCDセンサー
  • 絶対色測定 
  • Camera Linkインターフェース 

解像度

低
2000 - 7300 px
高

速度

低
29.7 - 50 kHz
高

allPIXA wave

allPIXA wave front

高解像度カメラリンクラインカメラ

  • 最大15kの高解像度
  • Camera Linkインターフェース 

解像度

低
10240 - 15360 px
高

速度

低
18.38 - 47.72 kHz
高

ご質問がありますか?

お気軽にお問い合わせください。

Phone Icon Mail Icon

営業部へのお問い合わせ

カメラ選択 ソフトウェアのダウンロード

概要 - ラインカメラ

Placeholder Image
Placeholder Image