產品 // 線掃描相機 // allPIXA evo // allPIXA evo DXGE
allPIXA evo 8k front

allPIXA evo DXGE

高解析度線掃描相機

allPIXA evo DXGE 線掃描相機透過結合高端 CMOS 感測器、內嵌式影像處理演算法,以及配備光學連接器的雙 10 GigE 介面(適用於長距離傳輸),實現卓越的解析度與速度表現。此相機完美適用於半導體檢測、PCB 檢測、自動光學檢測(AOI)及品質控制等關鍵應用場景,尤其在需要進行次像素缺陷檢測的領域表現出色。

allPIXA evo side

卓越畫質與極速表現

受益於高速感測器、高解析度與超高速介面

  • 配備標準單/雙10 GigE介面的8k、10k及15k線掃描相機
  • CMOS多線感測器搭載真實RGB色彩,實現卓越信噪比
  • 光學連接器支援長距離纜線
  • 完全符合 GenICam 與 GigE Vision 標準規範

為您的視野而生

若您需要:

  • 您需要一款能以高解析度RGB與近紅外成像技術捕捉細微缺陷的相機。
  • 您需要長距離、超高速工業數據介面所支援的可靠高速性能。
  • 您期望透過先進的多光譜 CMOS 技術,在全速運作下獲得卓越影像品質。
  • 您重視直覺工具、標準介面與流暢工作流程相容性所實現的無縫系統整合。

// 福利一覽

配備雙10 GigE介面的allPIXA evo DXGE,是所有要求高解析度的高速網版與印刷檢測應用的最佳選擇。

  • 提供8k、10k及15k線掃描相機,實現高速RGB彩色掃描
  • 採用光學連接器(SFP+)支援超長光纖纜線,傳輸距離遠超100公尺
  • 採用經濟實惠的10GigE網路介面卡,打造高性價比系統

// 功能

  • 解析度:從8k至15k像素 
  • 感測器:多線CMOS感測器
  • 色度:單色與彩色 
  • TDI:單色最高4倍TDI,RGB模式2倍TDI 
  • 行速率:最高達90千赫茲 
  • 觸發模式:支援幀觸發與行觸發,包含可變編碼器輸入
  • 影像處理:色彩校正矩陣,實現優化的彩色影像呈現
  • 多相機同步:實現多台相機的完美行觸發與幀觸發同步 
  • 多閃光功能:單次曝光下捕捉多種光照條件下的多幀影像

// 適用於各種應用的正確配件

我們提供多種工業級配件,以最佳方式滿足您的應用需求。 

  • 對準轉接器:快速精準對齊所有線掃描相機
  • 介面線纜:多種長度可選,適用於拖鏈環境並配備螺紋鎖扣
  • 觸發器與I/O:兩種長度規格電纜,配備螺紋鎖扣

// 完美連結——得益於強大的軟體

為便於整合,此相機提供符合 GenICam 標準的圖形化工具 (GCT) 及使用者友善的軟體開發套件 (SDK)。此設計使您能在 Windows 或 Linux 環境下快速實現相機控制與高速影像擷取功能。

GenicamLogo