allPIXA evo 8k front

allPIXA evo DXGE

Telecamere lineari ad alta risoluzione

La telecamera lineare allPIXA evo DXGE offre una risoluzione e una velocità eccezionali grazie alla combinazione di sensori CMOS di fascia alta, algoritmi di elaborazione delle immagini integrati e una doppia interfaccia GigE con connettori ottici per cavi di elevata lunghezza. La telecamera è perfettamente adatta per applicazioni quali l'ispezione di semiconduttori, l'ispezione di PCB, AOI e il controllo qualità, dove il rilevamento dei difetti sub-pixel è fondamentale.

allPIXA evo side

Eccellente qualità dell'immagine con velocità ultra elevata

Approfitta dei sensori veloci, dell'alta risoluzione e delle interfacce ultraveloci

  • Telecamera lineare da 8k, 10k e 15k con interfaccia standard Single/Dual GigE
  • Sensore CMOS multilinea con colori RGB reali per un eccellente rapporto segnale/rumore
  • Connettori ottici per cavi di elevata lunghezza
  • Pienamente compatibile con GenICam e GigE Vision

Costruito per la tua visione

allPIXA evo DXGE è la telecamera perfetta per te se:

  • Stai cercando una telecamera in grado di catturare anche i difetti più piccoli con immagini RGB e NIR ad alta risoluzione.
  • Hai bisogno di prestazioni affidabili ad alta velocità supportate da interfacce dati industriali ultraveloci a lunga distanza.
  • Desideri una qualità dell'immagine eccezionale alla massima velocità grazie alla tecnologia CMOS multispettrale avanzata.
  • Apprezzi l'integrazione di sistema senza sforzo resa possibile da strumenti intuitivi, interfacce standard e compatibilità fluida con il flusso di lavoro.

// Panoramica dei vantaggi

allPIXA evo DXGE con doppia interfaccia GigE è la scelta migliore per tutte le applicazioni di ispezione web e stampa ad alta velocità che richiedono un'elevata risoluzione.

  • Sono disponibili telecamere lineari da 8k, 10k e 15k per una rapida scansione dei colori RGB.
  • Connettori ottici (SFP+) per cavi in fibra lunghi ben oltre i 100 m
  • Sistema economico grazie all'utilizzo di schede di interfaccia di rete convenienti per 10GigE

// Caratteristiche

  • Risoluzione: da 8k fino a 15k pixel 
  • Sensore: sensore CMOS multilinea
  • Chroma: monocromatico e a colori 
  • TDI: Mono fino a 4 x TDI, RGB 2 x TDI 
  • Velocità di acquisizione: fino a 90 Khz 
  • Trigger: opzioni di trigger a frame e a linea, compreso ingresso encoder variabile
  • Elaborazione delle immagini: matrice di correzione del colore per una rappresentazione ottimizzata delle immagini a colori
  • Sincronizzazione multi-telecamera: perfetta sincronizzazione del trigger di linea e frame su più telecamere 
  • Funzione Multi-Flash: acquisizione di più immagini in un unico passaggio con varie condizioni di illuminazione

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

Offriamo vari accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze applicative. 

  • Supporto di allineamento: allineamento rapido e preciso di tutte le nostre telecamere lineari
  • Cavi di interfaccia: varie lunghezze, adatti a catene portacavi e con chiusura a vite
  • Trigger e I/O: cavi in due diverse lunghezze con chiusura a vite

// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente

Per una facile integrazione, la telecamera offre uno strumento grafico (GCT) compatibile con GenICam e un SDK intuitivo. Ciò consente una rapida implementazione del controllo della telecamera e l'acquisizione di immagini ad alta velocità su Windows o Linux.

GenicamLogo