Produkte // Zeilenkameras // allPIXA evo // allPIXA evo DXGE
allPIXA evo 8k front

allPIXA evo DXGE

Hochauflösende Zeilenkameras

Die Zeilenkamera allPIXA evo DXGE bietet eine außergewöhnliche Auflösung und Geschwindigkeit durch die Kombination von High-End-CMOS-Sensoren, integrierten Bildverarbeitungsalgorithmen und einer doppelten 10-GigE-Schnittstelle mit optischen Anschlüssen für lange Kabel. Die Kamera eignet sich perfekt für Anwendungen wie Halbleiter-Inspektion, Leiterplatten-Inspektion, AOI und Qualitätskontrolle, bei denen die Erkennung von Subpixel-Fehlern entscheidend ist.

allPIXA evo side

Hervorragende Bildqualität mit extrem hoher Geschwindigkeit

Profitieren Sie von schnellen Sensoren, hoher Auflösung und ultraschnellen Schnittstellen

  • 8k-, 10k- und 15k-Zeilenkamera mit standardmäßiger Single/Dual-10-GigE-Schnittstelle
  • CMOS-Mehrzeilensensor mit echtem RGB-Farbmodus für ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Optische Anschlüsse für lange Kabel
  • Vollständig GenICam- und GigE Vision-kompatibel

Für Ihre Vision entwickelt

allPIXA evo DXGE ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine Kamera suchen, die selbst kleinste Fehler mit hochauflösender RGB- und NIR-Bildgebung erfasst.
  • Sie eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung benötigen, die durch industrielle Daten-Schnittstellen mit großer Reichweite und extrem hoher Geschwindigkeit unterstützt wird.
  • Sie dank fortschrittlicher multispektraler CMOS-Technologie eine hervorragende Bildqualität bei voller Geschwindigkeit wünschen.
  • Sie Wert auf mühelose Systemintegration legen, die durch intuitive Tools, Standardschnittstellen und reibungslose Workflow-Kompatibilität ermöglicht wird.

// Vorteile auf einen Blick

allPIXA evo DXGE mit Dual-10-GigE-Schnittstelle ist die beste Wahl für alle Hochgeschwindigkeits-Web- und Druck-Inspektionsanwendungen, die eine hohe Auflösung erfordern.

  • 8k-, 10k- und 15k-Zeilenkameras für schnelles RGB-Farbscannen verfügbar
  • Optische Anschlüsse (SFP+) für lange Glasfaserkabel weit über 100 m
  • Wirtschaftliches System durch Verwendung kostengünstiger Netzwerkkarten für 10GigE

// Funktionen

  • Auflösung: Von 8k bis zu 15k Pixeln 
  • Sensor: Mehrzeiliger CMOS-Sensor
  • Chroma: Monochrom und Farbe 
  • TDI: Mono bis zu 4 x TDI, RGB 2 x TDI 
  • Zeilenfrequenzen: Bis zu 90 kHz 
  • Trigger: Frame- und Zeilentriggeroptionen einschließlich variabler Encoder-Eingabe
  • Bildverarbeitung: Farbkorrekturmatrix für optimierte Farbbilddarstellung
  • Synchronisation mehrerer Kameras: Perfekte Zeilen- und Frame-Trigger-Synchronisation mehrerer Kameras 
  • Multi-Flash-Funktion: Aufnahme mehrerer Bilder in einem Durchgang unter verschiedenen Lichtbedingungen

// Das richtige Zubehör für jede Anwendung

Wir bieten verschiedene Zubehörteile in Industriequalität an, die optimal auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind. 

  • Ausrichtungsadapter: schnelle und präzise Ausrichtung aller unserer Zeilenkameras
  • Schnittstellenkabel: verschiedene Längen, kettengeführungsgeeignet und mit Schraubverschluss
  • Trigger und E/A: Kabel in zwei verschiedenen Längen mit Schraubverschluss

// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software

Zur einfachen Integration bietet die Kamera ein GenICam-kompatibles Grafiktool (GCT) und ein benutzerfreundliches SDK. Dies ermöglicht eine schnelle Implementierung der Kamerasteuerung und eine schnelle Bildaufnahme unter Windows oder Linux.

GenicamLogo